• Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. Eficiencia Energética - Soluciones - Torre de Enfriamiento

Torre de Enfriamiento

Ahorro de energía y agua

Las torres de enfriamiento son equipos muy comunes en las industrias y tienen la función de suministrar agua enfriada a diversos procesos industriales. La variación de las condiciones que cercan su operación permite la automatización del sistema, sumamente accesible a cualquier aplicación y con gran reducción de costos operacionales.

La solución consiste en la aplicación del conjunto de alta eficiencia: motor de la línea W22 IE3 Premium o W22 IE4 Super Premium y convertidor de frecuencia CFW701 HVAC, que correctamente dimensionados propician una reducción de hasta 80% en el consumo de energía eléctrica, así como un ahorro medio de 22% en el consumo de agua al año. La solución cuenta también con un software exclusivo WEG, que dispensa el uso de controladores de temperatura y PLCs, realizando el control directo por el convertidor de frecuencia.

Con la implantación de la solución, el sistema se torna automatizado, variando la velocidad de los ventiladores de la torre, de acuerdo con la necesidad del proceso y de la temperatura ambiente. Una producción variable o estacionalidad de la temperatura ambiente local exigen capacidades distintas de enfriamiento que son automáticamente ajustadas por el uso de la solución.

Además de eso, el control de la variación de velocidad puede propiciar la reducción de evaporación del agua y consecuentemente la reducción del consumo de agua de reposición.

Benefícios

  • Ahorro de energía eléctrica de hasta 80%
  • Fácil implementación
  • Aplicable a cualquier modelo de torre de enfriamiento que use ventiladores
  • 22% de ahorro medio de agua por año

Watch our videos

Follow us on YouTube

Conozca nuestras soluciones

Ver archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

Hübner garantiza más eficiencia energética con WEG

Hübner garantiza más eficiencia energética con WEG

Equipos WEG fueron instalados en la Torre de Enfriamiento

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

La industria textil de Brasil aumenta la eficiencia con equipos WEG

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

La compañía, una de las mayores empresas de industrialización de productos derivados del cerdo Ibérico de Extremadura (España), prevé un ahorro en costes de energía para la producción de frío alrededor de 27.000 euros anuales.

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La solución eficiente de energía WEG reduce el consumo de energía de Embraco en ventiladores en 56%, en las bombas en 39% y el agua de la torre de enfriamiento en 11%.

WEG es premiada nuevamente por el suministro para obras de infraestructura

WEG es premiada nuevamente por el suministro para obras de infraestructura

Por tercer año consecutivo, la empresa está entre las ganadoras del Premio Destaques do Ano SMACNA

WEG solutions reduces water and power consumption for industry

A new solution for Cooling Towers can reduce power consumption from 40% up to 80% plus save around 427 thousand liters of water a year.

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

En la industria del petróleo y gas, cada grado cuenta.

WEG suministra hidrogeneradores para operación en una nueva central hidroeléctrica en Turquía

WEG suministra hidrogeneradores para operación en una nueva central hidroeléctrica en Turquía

Equipos fabricados en la planta de Hosur serán aplicados en turbinas Francis y operarán sincronizados a la red para reforzar la generación renovable.

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

El proyecto refuerza la importancia de la innovación y del desarrollo de soluciones eficientes que contribuirán a la generación de energía limpia en Colombia.

WEG y Hermanos Cioccari impulsan la eficiencia energética y la sostenibilidad en la producción de caliza

WEG y Hermanos Cioccari impulsan la eficiencia energética y la sostenibilidad en la producción de caliza

La inversión continua en motores W22 Super Premium IR4 impulsa la reducción del consumo energético, aumenta la confiabilidad y garantiza mayor durabilidad en condiciones severas.

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

La electrificación de bombas de agua en fincas camaroneras permite el ahorro de energía y reducción de mantenimiento, reforzando la presencia de WEG en el mercado ecuatoriano.

WEG avanza en su Programa de Eficiencia Energética con la modernización de la Estamparía en Jaraguá do Sul.

WEG avanza en su Programa de Eficiencia Energética con la modernización de la Estamparía en Jaraguá do Sul.

De la modernización al rendimiento: cómo WEG redujo el consumo de energía en un 30%.

WEG equipa la embarcación “Saúde Conectada Sesi”, entregada durante la COP30

WEG equipa la embarcación “Saúde Conectada Sesi”, entregada durante la COP30

Proyecto une tecnología y sostenibilidad para atender a trabajadores de la industria y comunidades ribereñas de la Amazonía

Compañía siderúrgica cuenta con solución WEG para la revitalización eficiente y sostenible de transformadores

Compañía siderúrgica cuenta con solución WEG para la revitalización eficiente y sostenible de transformadores

Los equipos son responsables de convertir la energía de la red en corriente continua utilizada en los hornos, permitiendo la transformación de la materia prima para la siderurgia.

WEG presenta innovaciones en movilidad eléctrica en el Salón Internacional del Automóvil de São Paulo 2025

WEG presenta innovaciones en movilidad eléctrica en el Salón Internacional del Automóvil de São Paulo 2025

El evento se lleva a cabo del 22 al 30 de noviembre en el Distrito Anhembi, São Paulo

WEG S.A.