Seja em manutenções de rotina ou em situações de emergência, a intercambiabilidade de equipamentos é uma característica que permite baixo tempo de parada e, consequentemente, redução de custos.

Pensando nisso, a Aço Verde Brasil, primeira empresa a produzir aço sem a utilização de combustíveis fosseis, selecionou a expertise de quem oferece a intercambiabilidade elétrica e mecânica com equipamentos de diferentes fabricantes para aquisição de três novos motores que farão parte da ampliação da sua unidade localizada em Açailândia, no estado do Maranhão.

Para o projeto foram escolhidos os motores de indução trifásicos da linha Master da WEG de 1.492 kW, 2.611 kW e 7.000 kW, que serão aplicados a uma cadeira de laminação e dois compressores centrífugos da planta. Trata-se de um modelo versátil e que permite diferentes configurações, podendo ser aplicado em ambientes severos, que demandam alta resistência e durabilidade, adequando-se às diversas aplicações.

Para o cliente essa escolha representa redução de custos de manutenção e perdas de produção em caso de necessidade de troca de motores, além da confiabilidade comprovada em operação.

Outras vantagens da escolha dos motores WEG são: rendimento elevado, projeto otimizado, baixo nível de ruído, manutenção simples e reduzida, confiabilidade e robustez.

Para a WEG, esse é mais um importante fornecimento e reforça a capacidade da companhia em fornecer equipamentos e soluções flexíveis para atender os mais diversos segmentos.