Encontrar o destino adequado para os resíduos de uma determinada atividade econômica tem sido um grande desafio. Pensando nisso, a usina termelétrica (UTE) Sepé, especializada em geração de energia e localizada estrategicamente no município de São Sepé (RS), tem utilizado cascas de arroz como biomassa, resíduo altamente disponível na região de São Sepé (RS), devido à grande quantidade de beneficiadoras de arroz. A casca de arroz serve de combustível na central termelétrica, produzindo vapor, o qual aciona o conjunto turbogerador (turbina + redutor de velocidade + gerador) WEG para a geração de energia elétrica – o vapor gerado na queima da casca de arroz movimenta a turbina que, por sua vez, aciona o gerador. A energia gerada neste processo foi vendida pela Sepé em um dos leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Parte da biomassa (casca de arroz) disponível na região da usina era um passivo ambiental, um problema para os produtores de arroz. Hoje, esses produtores podem vender a casca, que equivale a 22% do volume de arroz processado, para a UTE Sepé, gerando renda com a destinação do resíduo. As sobras deste processo de queima também são aproveitadas na industrialização de cal mista. A usina tem capacidade para gerar 57.000 MWh anualmente, podendo consumir até 9,2 toneladas por hora de casca de arroz, o equivalente a 70.000 t/ano.

Neste fornecimento foi utilizado um gerador WEG da Linha S, com 10.000 kVA de potência, 13.800 V, 1.800 rpm, com baixo nível de ruído e alta eficiência, além de uma turbina TGM TMC10000 e redutor de velocidades TGM RTS 560. Este é mais um projeto que consolida a atuação da WEG como líder de mercado no fornecimento de equipamentos para centrais termelétricas que utilizam biomassa, gerando energia renovável e colaborando com a correta destinação de resíduos.

 

Equipamentos WEG na UTE Sepé