decoração-com-cortina

Elas têm um grande peso na composição de um ambiente e, mais do que decorativas, são amplamente funcionais.

19 de outubro de 2018


Elas têm um grande peso na composição de um ambiente e, mais do que decorativas, são amplamente funcionais: oferecem privacidade, reduzem e bloqueiam a passagem de luz, protegem os móveis e eletrodomésticos do sol e até diminuem os ruídos externos. Com boas escolhas, é possível fazer com que a decoração com cortinas ou persianas una funcionalidade com valorização do espaço.

Para isso, é preciso definir o melhor modelo, o tecido ideal e qual o propósito do ambiente em que ela será instalada. A seguir, separamos algumas dicas especiais para te ajudar nessa escolha.

Decoração com cortinas

Na hora de escolher o tipo de cortina ou persiana, é importante avaliar a temperatura do ambiente. Materiais mais leves, que permitem a ventilação, são mais adequados para lugares mais quentes. Neste tipo se enquadram tecidos como o voal e gaze de linha, mas é preciso lembrar que eles necessitam do apoio de blecautes se a intenção for bloquear totalmente a entrada de luz.

Nos quartos, tecidos pesados como linho ou leves como a seda caem muito bem. Já na cozinha ou lavanderia, a aplicação de persianas costuma oferecer mais praticidade.

decoração-com-cortina

Qual o comprimento ideal?

Cortinas curtas, que terminam logo após a janela, são indicadas quando o cômodo é pequeno e elas possam atrapalhar uma área de passagem, por exemplo. Nos demais casos, o comprimento longo, com cerca de 2 cm de distância entre o tecido e o chão, funciona muito bem e acrescenta sofisticação à sala ou quarto.

Se a parede não for muito grande, é possível vesti-la quase que totalmente com a cortina, como na imagem abaixo – caso contrário, cobrir cerca de 15 cm da lateral após o fim da janela deixa espaço para elementos decorativos como quadros e luminárias.

decoração-com-cortina

Cores ou tons neutros

É difícil errar ao escolher tons neutros. Discretos, eles costumam combinar com tudo e não pesam, deixando que móveis e objetos sejam mais influentes na decoração. Cores fortes ou estampas costumam casar bem com ambientes mais amplos. Já as persianas de madeira são indicadas quando a intenção é criar uma sensação de calor e aconchego. Os modelos produzidos com bambu têm a função oposta: deixam o local mais fresco, graças às suas propriedades termo isolantes.

Antes de tomar sua decisão, lembre-se: cortinas e persianas dão um toque final à decoração, por isso escolha-as depois de ter definido os móveis, o revestimento e as cores das paredes da casa.

Falando nas cores das paredes, o Studio A², de Curitiba, compartilhou algumas dicas bem interessantes de como escolher a melhor cor para os cômodos da sua casa. Clique e confira!

Mais populares