Dê o seu toque final com a Refinatto
Combinando materiais nobres com a funcionalidade e o requinte de um design atemporal, a Refinatto acrescenta um toque de sofisticação nos seus ambientes, tornando-os ainda mais únicos.

Qualidade superior para finalizar seu ambiente com o melhor que o design tem a oferecer.
Com três diferentes opções de acabamentos e uma paleta de cores exclusiva, uma linha modular da Refinatto foi criada para evidenciar o que realmente importa: seu estilo.
Refinatto Style
Refletindo o estilo de pessoas que valorizam a qualidade de vida e o significado das coisas. Onde os pequenos detalhes adquirem seu maior significado, a Refinatto Style mostra que é possível integrar-se aos ambientes, criando harmonia visual e revelando a sua essência.
Refinatto Premium
Com um conceito repleto de sutilezas e requintes, a Refinatto Premium é feita com primor para quem exige nada menos do que o melhor. Todos os detalhes de sua concepção unem tecnologia e elegância, transformando Tomadas & Interruptores em itens de decoração, que refletem seu estilo com sofisticação.
Refinatto Concept
A Refinatto Concept é como uma obra-prima, assinada pelo seu artista. Criada para expressar sua personalidade, ela convida você para atribuir aos seus espaços seu estilo único, aliada a singularidade de cada peça. Torne seus ambientes ainda mais especiais com esse detalhe de luxo e exclusividade.
Requinte em cada detalhe
A união de design e funcionalidade traduzem o conceito da Refinatto. A linha atribui a versatilidade perfeita para os diversos espaços, para evidenciar o que realmente importa: o seu estilo.

- Resistente à riscos e desgaste
- Fácil remoção e montagem dos módulos
- Variedade de acabamentos
- Parafusos imperdíveis
- 42 opções de módulos
- 2 opções de cores de módulos
- 5 anos de garantia no mecanismo
- Opção de interruptor com luz de LED nas teclas
- Carregador USB bivolt, para smartphones e tablets
- Módulos soft touch
- Disponível nos tamanhos 4×2” e 4×4”
- Opções de módulos conectados com o WEG Smart Home
Modularidade
O sistema de estrutura modular da Refinatto permite a configuração de diversas possibilidades, que se adequam as mais diversas necessidades. Os conjuntos são formados por módulos que encaixam-se perfeitamente nos suportes e placas, permitindo futuras ampliações e alterações nos ambientes, sem a necessidade de troca de todo conjunto.
Facilidade na instalação
- Permite fixar os parafusos antes da colocação do suporte
- Ajuste do suporte para melhor alinhamento
- Encaixe progressivo da placa no suporte, proporcionando perfeito ajuste a parede

Módulos disponíveis nas cores branco e preto
Tomada Dupla com USB Wi-Fi - Embutir
Controle de acionamento individual ou simultâneo das tomadas através dos botões frontais, via app WEG Home ou através de assistentes de voz. Saída USB tipo A para o carregamento de dispositivos.
Características técnicas
- Alimentação: 90 – 250 V ca
- Potência máxima: 2.500 W (conjunto)
- Saída USB: 5 V cc – 2 A – 10 W
- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Linha WEG compatível: Refinatto