Câmera Interna PTZ Wi-Fi

Câmera Interna PTZ Wi-Fi

Monitore com inteligência seus espaços internos e proteja quem você ama. A Câmera Interna PTZ oferece visão panorâmica de 355° e angular vertical de 100°, capturando imagens em alta definição e enviando alertas de movimento. Com o app WEG HOME, acompanhe tudo em tempo real.

 

Detecção de humanos

Área de intrusão

Rastreamento automático

Sirene integrada

Presets

Áudio bidirecional

Especificações Técnicas

  • Nome do produto: CÂMERA WHOME WI-FI FHD PTZ INT 10
  • Resolução: SD 640×360 (definição padrão) e FHD 1920×1080 (alta definição)
  • Melhoria de Imagem: Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction
  • Armazenamento Local: Cartão micro SD até 128 GB
  • Alimentação de entrada: 5 V / 1 A (Mínimo)
  • Compressão de vídeo: H.264 High Profile
  • Encriptação Wireless: WEP/WPA/WPA2
  • Consumo total: 5 W (Máximo)
  • Tipo Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
  • Plataformas suportadas: Android/iOS
  • Encriptação Wireless: WEP/WPA/WPA2
  • Consumo total: 5 W (Máximo)
  • Tipo Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
  • Plataformas suportadas: Android/iOS