financiamento-para-reforma

Se você está no time de pessoas que gostariam de deixar seu lar do jeito que sempre sonhou com aquela reforma completa, mas esbarra no obstáculo das finanças, esse texto é para você!

27 de julho de 2018


Se você está no time de pessoas que gostariam de deixar seu lar do jeito que sempre sonhou com aquela reforma completa, mas esbarra no obstáculo das finanças, esse texto é para você! Afinal, vamos falar sobre as opções de financiamento para reforma disponíveis no mercado.

Financiamento para reforma pode parecer uma decisão comprometedora, mas na verdade é uma boa opção para concretizar a reforma sem desequilibrar as finanças. Existem algumas modalidades de crédito hoje no mercado e nós vamos apresentá-las ao longo do texto. Confira!

Linhas de financiamento para reforma

Existem linhas de crédito para obras e reformas oferecidas por bancos de grande e médio porte, como Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Citi, Banrisul, por exemplo. Na tabela* abaixo mostramos os tipos de financiamentos e os detalhes sobre cada uma para você poder comparar.

Linha de crédito

Juros Prazo de pagamento Valor financiado Finalidade

Bradesco – CDC Reforma de Imóveis

Não informa Até 4 anos

Até 70% do valor total da reforma

Reforma do imóvel

Caixa – Construcard

1,60% a 2,40% ao mês; 20,9% a 32,9% ao ano Utilização: 2 a 6 meses. Amortização: 1 ano a 20 anos e 10 meses A partir de R$ 1 mil

Permite comprar materiais de construção, móveis planejados além de equipamentos como piscinas e aquecedores solares

Caixa –Reforma ou ampliação

A partir de 0,41% ao mês; a partir de 5% ao ano Até 30 anos Não informa

Conclusão da obra, reforma ou ampliação do imóvel

Itaú – Construshop

Não informa Até 4 anos e seis meses Não informa

Construir, reformar e decorar o imóvel

Citi – Crédito Reforma

1,15% ao mês + IGPM; 14,80% ao ano + IGPM 5 a 20 anos A partir de R$ 25 mil, limitado a até 60% do valor de avaliação do imóvel Permite comprar materiais de construção e pagar prestadores de serviço
Banrisul – Reforma Residencial 1% ao mês + TR; 12,68% ao ano + TR Até 5 anos Até 90% do valor da obra. Valor mínimo para financiamento: R$ 10 mil

Permite comprar materiais de construção e pagamento de mão-de-obra

BB – Crediário/ Construção 2,68% a  3,17% ao mês; 32,16% a 38,04% ao ano Até 4 anos (estabelecimentos não conveniados). Até 4 anos e meio (estabelecimentos conveniados) Até R$ 10 mil (não conveniados). Até R$ 50 mil (conveniados)

Permite compra de materiais de construção e móveis planejados

Além do financiamento para reforma oferecido pelos bancos, existe uma opção pública disponível: o Fimac FGTS. Essa é uma linha de crédito específica para quem trabalha com carteira assinada e tem, no mínimo, três anos de depósito na conta do FGTS.

Se você tem pelo menos 5% do valor do crédito que será solicitado e o valor de avaliação do seu imóvel não ultrapassa R$ 500 mil, pode contar com a liberação de até R$ 20 mil para usar na reforma, ampliação ou construção do seu lar. A taxa de juros do Fimac FGTS é de no máximo 12% ao ano, e você tem um prazo de até dez anos para pagar a dívida.

Agora o seu sonho já pode virar realidade. Basta você planejar o seu investimento com uma dessas instituições e contratar um profissional, para evitar ao máximo os imprevistos. Fizemos um material bem completo e simples sobre como reformar sem ter dores de cabeça. Quer ver só? Acesse o nosso e-book gratuito: Segredos para uma Reforma sem Traumas.

Fonte: Revista EXAME

Mais populares