Câmera WCAM AN-M02V-D11
Câmera WCAM AN-M02V-D11
Com case metálico, IP66 e proteção antivandalismo (IK10), a AN-M02V-D11 é uma solução robusta, capaz de atender as mais diferentes aplicações. Além de ser resistente ao clima e a impactos, o modelo ainda conta com resolução Full HD, lente varifocal e IR de 30m.
Resolução Full HD (2MP 1080p)
Suporte para a tecnologia AHD, HDTVI, HDCVI e CVBS
IP66 - Resistente à poeira e à chuva
Especificações Técnicas
- Resolução Full HD
- Lente Varifocal Manual (2,8 ~12 mm)
- Global Shutter – Movimentos Livres de Distorções
- Proteção Antivandalismo IK10
Materiais para download
Veja também