Câmera WCAM IP-M05V-B51
Câmera WCAM IP-M05V-B51
A câmera IP-M05V-B51 está preparada para atender as demandas mais exigentes do mercado. Contando com uma resolução de 5MP, lente varifocal motorizada, IR de 40m, analíticos inteligentes e IP67, o modelo se destaca por sua qualidade e robustez.
Imagens de Alta Nitidez com Resolução de 5MP
Varifocal Motorizada Variação de 2,7-13,5mm
Análise Inteligente de Vídeo Baseada em Humanos e/ou Veículos
Suporta Cartão Micro SD de até 256 GB (Não Incluso)
Balanço de Luminosidade Com True WDR de 120 dB
Especificações Técnicas
- Lente Varifocal Motorizada (2,7~13,5 mm)
- Analítico de Vídeo: Reconhecimento Facial, Detecção de Veículos e Mais
- Suporte Para Cartão Micro SD de Até 256 GB
- Alimentação 12 Vcc com Suporte Para a Tecnologia PoE IEEE 802.3AF
Materiais para download
Veja também