Câmera WCAM IP-M05V-D51

Câmera WCAM IP-M05V-D51

Com case metálico, IP66 e proteção antivandalismo (IK10), a IP-M05V-D51 é uma solução robusta, capaz de atender as mais diferentes aplicações. Contando com uma resolução de 5MP, lente varifocal, IR de 40m e analíticos inteligentes o modelo se destaca por sua qualidade e robustez.

Imagens de Alta Nitidez com Resolução de 5MP

Varifocal Motorizada Variação de 2,7-13,5mm

Análise Inteligente de Vídeo Baseada em Humanos e/ou Veículos

Suporta Cartão Micro SD de até 256 GB (Não Incluso)

Balanço de Luminosidade Com True WDR de 120 dB

Especificações Técnicas

  • Lente Varifocal Motorizada (2,7~13,5 mm)
  • Analíticos de Vídeo: Reconhecimento Facial, Detecção de Veículo e Mais
  • Suporte Para Cartão Micro SD de Até 256 GB
  • Proteção Antivandalismo IK10