Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
As câmeras de segurança desempenham um papel fundamental na proteção de residências, empresas e espaços públicos. Esses dispositivos são essenciais para monitorar ambientes e garantir tranquilidade, mas seu desempenho depende diretamente da qualidade e confiabilidade do sistema de armazenamento utilizado. Escolher o cartão de memória correto vai além de capacidade e preço. Ele deve atender […]
5 de dezembro de 2024
As câmeras de segurança desempenham um papel fundamental na proteção de residências, empresas e espaços públicos.
Esses dispositivos são essenciais para monitorar ambientes e garantir tranquilidade, mas seu desempenho depende diretamente da qualidade e confiabilidade do sistema de armazenamento utilizado.
Escolher o cartão de memória correto vai além de capacidade e preço. Ele deve atender às especificações técnicas para suportar gravações contínuas, resistir ao desgaste do uso intenso e garantir a integridade das imagens capturadas.
Continue lendo e explore os aspectos mais importantes na escolha do cartão de memória para câmera de segurança!
A capacidade do cartão de memória para câmera de segurança é um dos fatores mais determinantes para garantir o desempenho e a eficiência do sistema de monitoramento.
Para escolher o modelo com a capacidade ideal para a sua necessidade, é necessário considerar alguns fatores importantes, como a resolução da câmera e o tipo de compressão utilizado, como H.264 ou H.265.
Outro aspecto crucial é o período de gravação da câmera. Dependendo do tipo de gravação que você precisa, a escolha do cartão pode variar:
Leia também: Transforme seu lar com interruptores touch
A velocidade de gravação é essencial para evitar falhas e garantir a integridade dos arquivos. As classificações de velocidade são identificadas por letras impressas no cartão.
Para câmeras de segurança Full HD, as classes mínimas recomendadas são C10, U1 ou V10 (10 MB/s), pois garantem maior durabilidade. Para resoluções superiores, como 4K, opte por U3 ou V30 (30 MB/s).
Cartões com velocidades insuficientes podem apresentar falhas como “perda de quadros”, prejudicando a qualidade das gravações. Certifique-se de verificar as especificações da câmera e escolher um cartão compatível.
Confira os requisitos mínimos recomendados, de acordo com as três principais classes de velocidade:
Cartões falsificados são um risco comum e podem comprometer gravemente a segurança do sistema. Esses produtos frequentemente apresentam capacidades reais menores que as declaradas, causando perda de dados ou falhas nas gravações.
Para identificar cartões legítimos na hora da sua compra, siga as dicas:
Lembre-se de que o uso de cartões originais garante o desempenho esperado e evita problemas relacionados à confiabilidade dos dados captados pelos seus dispositivos.
Um fator muitas vezes negligenciado, é a formatação do cartão de memória para câmera de segurança. O padrão FAT32 é amplamente compatível com dispositivos de gravação contínua, incluindo as câmeras WEG Home. Outras formatações, como exFAT ou NTFS, podem causar incompatibilidades e falhas nas gravações.
Ao formatar o cartão nas câmeras Wi-Fi WEG Smart Home pelo app WEG Home, o sistema utiliza automaticamente o formato FAT32. Essa funcionalidade elimina erros comuns e garante o funcionamento ideal.
Leia também: Wi-Fi ou ZigBee: o que é melhor e quais as diferenças?
Cartões falsificados podem ser difíceis de identificar, mas algumas dicas podem ajudar:
Evitar falsificações é essencial para garantir a segurança e o desempenho do sistema de monitoramento.
Ao escolher um cartão de memória para câmera de segurança, priorize:
As câmeras WEG Home oferecem um excelente desempenho quando utilizadas com cartões microSD originais de alta qualidade. Esses cartões, além de atenderem às demandas do sistema, são otimizados para gravações constantes e formatações automáticas no padrão correto.
A escolha do cartão de memória ideal é um fator essencial para o bom funcionamento das câmeras de segurança. Capacidades adequadas, velocidades compatíveis e procedência garantida fazem toda a diferença para evitar falhas e preservar a integridade das gravações
Os cartões microSD otimizados para gravações contínuas, como os utilizados nas câmeras WEG Home, oferecem uma solução confiável e eficiente para proteger seu patrimônio.
Lembre-se: o investimento em um cartão de qualidade é um passo importante para garantir a tranquilidade e a eficiência do monitoramento.
Leia também: Câmeras de segurança: a solução ideal para monitoramento de obras à distância