Plugue 10 A Wi-Fi WHOME

Plugue 10 A Wi-Fi WHOME

Que tal deixar sua casa mais inteligente e conectada com o Plugue WEG Home? A instalação é fácil e rápida. É só conectar na tomada e configurar para integrar seus aparelhos domésticos à rede de internet. Por comando de voz ou por meio do app WEG Home, você controla seus eletrodomésticos e ainda acompanha o consumo de cada dispositivo.

Acesso remoto

Medição de consumo

Bivolt automático

Programação horária

Especificações técnicas

  • Alimentação: 100 – 240 V ac
  • Corrente máxima: 10 A
  • Potência máxima: 2.500 W
  • Cor: branco
  • Compatível com os principais assistentes do mercado: Amazon Alexa e Google Assistente
  • Operação: 0 ºC a +50 ºC
  • Umidade: 20% a 90%
  • Peso aproximado: 182g
  • Comunicação Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
  • Segurança: WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES
  • Padrão: Brasil (NBR 14136)
  • Certificações: Anatel
  • Armazenamento: -20º C a +65º C