Interruptores Touch Wi-Fi

Interruptores Touch Wi-Fi

Agende e automatize a luz dos ambientes com ainda mais conforto e praticidade. Seja no trabalho, seja no seu lar, os Interruptores Touch podem ser acionados por meio de toque, comando de voz, ou pela tela do seu smartphone, por meio do aplicativo WEG Home.

A linha oferece 10 opções nas cores branco e preto, com 1 a 4 botões para caixas 4×2” e 6 botões para caixas 4×4.

Acesso remoto

Bivolt automático

Controle por voz, aplicativo ou interruptor padrão

Bloqueio contra acionamento involuntário

Paralelo virtual entre interruptores WEG Home

Possibilita temporização e agendamento

 

Especificações técnicas

 

  • Nome do produto: Interruptor Touch WEG HOME Wi-Fi
  • Tensão de entrada: 90 – 250 V ca 50/60 Hz
  • Corrente máxima: 10 A
  • Potência máxima: 1.270 W (127 V) | 2.200 W (220 V)
  • Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
  • Consumo em standby inferior a 0,5 W
  • Disponível nas cores preto e branco, com até 6 botões
  • Compatibilidade com Alexa e Google Assistente
  • Acabamento em vidro temperado
  • Teclas iluminadas
  • Funções de temporização e agendamento
  • Permite acionamento com controle RF 433 MHz
  • Permite manter o backlight desligado para pessoas mais sensíveis à luz
  • Associação paralela com outro Interruptor Touch WEG HOME Wi-Fi
  • Permite habilitar/desabilitar o som ao acionar os botões
  • Bivolt automático