Câmera Interna Fixa Wi-Fi

Câmera Interna Fixa Wi-Fi

Proteção mesmo no escuro! A Câmera Interna Fixa captura imagens com baixa luz, envia alertas de movimento e permite monitoramento em tempo real pelo app WEG HOME

Detecção de humanos

Detecção de sons

Resolução Full HD

Visão noturna

Áudio bidirecional

Especificações Técnicas

  • Nome do produto: CÂMERA WHOME WI-FI HD FD INT 10
  • Resolução: SD 640×360 (definição padrão) e HD 1280×720 (alta definição)
  • Compressão de vídeo: H.264 High Profile
  • Melhoria de Imagem: Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction
  • Armazenamento Local: Cartão micro SD até 128 GB
  • Encriptação Wireless: WEP/WPA/WPA2
  • Alimentação de entrada: 5 V / 1 A (Mínimo)
  • Consumo total: 5 W (Máximo)
  • Tipo Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
  • Plataformas suportadas: Android/iOS
  • Detecção de movimento – Visão Noturna