Relé de Contato Seco 1 Canal Wi-Fi + RF
Relé de Contato Seco 1 Canal Wi-Fi + RF
Versátil e eficiente, permite acionar circuitos em corrente contínua ou alternada, graças ao contato seco. Pode ser utilizado para acionar bobinas de contatores, para controle remoto de cargas robustas. Acompanha suporte para trilho DIN, para instalações em quadros elétricos, mas pode embutido em laje, gesso ou em caixas 4×2”, oferecendo máxima flexibilidade para projetos de automação.
Versatilidade com o contato seco
Crie e personalize rotinas pelo app WEG HOME
Instale em forro de gesso, caixas ou quadros elétricos
Controle por voz, aplicativo ou interruptor padrão
Especificações técnicas
- Alimentação: 90 – 250 Vca
- Corrente máxima: 10 A
- Cor: branco
- Conexão: Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Compatível com os principais assistentes do mercado: Amazon Alexa e Google Assistente
- Permite ligação em paralelo com interruptores convencionais e pulsadores
Veja também