Linha MDWS

Linha MDWS

A linha MDWS está disponível com correntes de 2 até 63A, nas curvas B, C e D, e nas versões monopolar (1P), bipolar (2P), tripolar (3P), tetrapolar (4P).

Capacidade de interrupção de curto-circuito: 6kA (NBR IEC 60898) e 10kA (NBR IEC 60947-2)

Gravação a laser

Produção própria WEG

Opções nas curvas B, C e D

Capacidade de Interrupção de Curto Circuito

  • MDW: 3kA (NBR IEC 60898) e 5kA (NBR IEC 60947-2)
  • MDWP: 3kA (NBR IEC 60898) e 5kA (NBR IEC 60947-2)
  • MDWS: 6kA (NBR IEC 60898) e 10kA (NBR IEC 60947-2)
  • MDWH: 10kA (NBR IEC 60898) e 15kA (NBR IEC 60947-2)