Controle Universal Wi-Fi

Controle Universal Wi-Fi
Conecte-se a diversos eletrodomésticos e eletrônicos com o app WEG Home. Com o Controle Universal Inteligente Wi-Fi, você centraliza todos os comandos em um único lugar, de forma fácil e rápida, pelo smartphone ou através de assistentes de voz.

Instalação plug'n play

Modo aprendizagem

Alcance de longa distância - até 10 metros (sem barreiras)

Controle infravermelho 360°

Crie e personalize rotinas pelo app WEG HOME
Especificações Técnicas
- Alimentação: 5 Vcc / 1A
- Conexão: Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Controle infravermelho multidirecional
- Cor: preto
- Compatível com os principais assistentes do mercado: Amazon Alexa e Google Assistente
Controle RF Multicanais

Controle RF Multicanais
Com 9 canais e 3 botões configuráveis, o controle RF multicanais permite controlar até 27 dispositivos RF 433MHz diferentes através de um único dispositivo.

Controle até 27 dispositivos

Canais configuráveis individualmente

Compatível com dispositivos RF 433MHz

Display com 7 Segmentos
Especificações Técnicas
- Conexão em até 9 Dispositivos
- Comunicação: Rádio Frequência (RF)
- Frequência: 433,92 MHz
- Tensão de Alimentação: 12 Vcc (Pilha)
- Modelo da Pilha: 23 A
Materiais para download
Controle RF Clone

Controle RF Clone
Com o Controle RF Clone, você poderá copiar os comandos de controles RF 433MHz e utilizá-lo como controle adicional. Além disso, você pode utilizá-lo para centralizar diferentes controles em um só, já que cada botão pode ser programado individualmente.

Clonagem de Controle RF 433MHz

Alcance de até 30 Metros

Sinal RF (Radiofrequência)
Especificações Técnicas
- Comunicação: Rádio Frequência (RF)
- Frequência: 433,92 MHz
- Tensão de alimentação: 12 Vcc (pilha)
- Modelo da pilha: A 27
Materiais para download
Aplicativo WEG Home
A tecnologia do seu jeito!
O app WEG Home é compatível com Alexa e Google Assistente, e com ele você controla remotamente os dispositivos de sua casa de qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo!