Plugue 10 A Wi-Fi WHOME
Plugue 10 A Wi-Fi WHOME
Que tal deixar sua casa mais inteligente e conectada com o Plugue WEG Home? A instalação é fácil e rápida. É só conectar na tomada e configurar para integrar seus aparelhos domésticos à rede de internet. Por comando de voz ou por meio do app WEG Home, você controla seus eletrodomésticos e ainda acompanha o consumo de cada dispositivo.
Acesso remoto
Medição de consumo
Bivolt automático
Programação horária
Especificações técnicas
- Alimentação: 100 – 240 V ac
- Corrente máxima: 10 A
- Potência máxima: 2.500 W
- Cor: branco
- Compatível com os principais assistentes do mercado: Amazon Alexa e Google Assistente
- Operação: 0 ºC a +50 ºC
- Umidade: 20% a 90%
- Peso aproximado: 182g
- Comunicação Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Segurança: WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES
- Padrão: Brasil (NBR 14136)
- Certificações: Anatel
- Armazenamento: -20º C a +65º C
Aplicativo WEG Home
A tecnologia do seu jeito!
O app WEG Home é compatível com Alexa e Google Assistente, e com ele você controla remotamente os dispositivos de sua casa de qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo!