Câmera WCAM AN-P012-B11
Robusta e eficiente além da medida. Abrindo a linha de equipamentos da linha WCAM, AN-P012-B11 garantirá filmagens em resolução HD, em uma carcaça resistente a chuvas e poeira.
Câmera WCAM AN-P012-D11
Câmera WCAM AN-P012-D11 Definição de alto nível em uma câmera analógica. Obtenha resolução HD em suas filmagens de segurança, contando também com a redução digital de ruídos da AN-P012-D11.
Câmera WCAM AN-P022-B11
O clássico reformulado à sua necessidade. Desenvolvida com tecnologia que aprimora a definição das filmagens, a AN-P022-B11 também filtra a luz em excesso, entregando imagens Full HD.
Câmera WCAM AN-P022-D11
Filmagens mais nítidas com controle de luz são grandes diferenciais da AN-P022-D11, uma câmera analógica de alto desempenho, possibilitando filmagens em distâncias de até 20 m e com resolução HD.
Câmera WCAM AN-M022-D11
Obtenha imagens em alta resolução, aliadas a resistência da uma câmera com case metálico e IP66.
Câmera WCAM AN-M022-B31
Obtenha filmagens com resolução Full HD e qualidade superior. A AN-M022-B31 é uma câmera de alto desempenho que também entrega quatro possíveis configurações para atingir a definição mais adequada à sua necessidade.
Câmera WCAM AN-M022-D31
A AN-M022-D31 é uma câmera de alto desempenho, entregando filmagens com grande redução de ruídos e cores reais. Além de contar com luz suplementar de 20 m embutida em sua carcaça, esta câmera reduz digitalmente os ruídos.
Câmera WCAM AN-M02V-B11
Tenha a possibilidade de ampliar as imagens sem distorções com a câmera varifocal AN-M02V-B11. Além disso, com seus LEDs infravermelhos de alta potência, é possível enxergar imagens com alta nitidez a até 45m de distância.
Câmera WCAM AN-M02V-D11
Com case metálico, IP66 e proteção antivandalismo (IK10), a AN-M02V-D11 é uma solução robusta, capaz de atender as mais diferentes aplicações. Além de ser resistente ao clima e a impactos, o modelo ainda conta com resolução Full HD, lente varifocal e IR de 30m.