Câmera WCAM IP-H022-B11

O que há de mais avançado no mundo da segurança. Obtenha gravações mais claras e uniformes, mesmo em ambientes contra luz, com a IP-H022-B11. Sua tecnologia também possibilita a entrega de filmagens de maior complexidade.

Saiba mais

Câmera WCAM IP-H022-B31

Desempenho superior em filmagens noturnas. A IP-H022-B31 entrega imagens vívidas e coloridas mesmo em ambientes e cenários de pouquíssima luz, reduzindo os ruídos e possibilitando filmagens mais claras.

Saiba mais

Câmera WCAM IP-H022-D11

Desempenho de alto nível com proteção contra chuva e poeira. A IP-H022-D11 entrega filmagens que aprimoram a visibilidade das gravações, entregando imagens mais realistas, leves e de alto nível.

Saiba mais

Câmera WCAM IP-H022-D31

A IP-H022-D31 entrega filmagens nítidas e coloridas mesmo em cenários noturnos ou de baixa luz, possibilitando mais segurança no monitoramento.

Saiba mais

Câmera WCAM IP-H042-B71

Preparada para o monitoramento diário e de alto nível. Além de contar com proteção IP66, a IP-H042-B71 entrega filmagens em 2K, garantindo maior resolução de imagem e nitidez das gravações.

Saiba mais

Câmera WCAM IP-H042-D71

A câmera IP-H042-D71 está pronta para atender às demandas da sua rotina de monitoramento. Com sua classificação de proteção IP66, oferece resistência contra poeira e chuva, garantindo maior durabilidade e adaptabilidade nas instalações.

Saiba mais

Câmera WCAM IP-H052-D51

Com resolução de 5MP, suporte para cartão SD, analíticos de vídeo e IP66, a câmera IP-H052-D51 está preparada para atender a diversas aplicações, seja em ambientes internos ou externos.

Saiba mais

Câmera WCAM IP-M052-B51

Uma câmera discreta no tamanho, mas gigante no desempenho. O modelo IP-H052-B51 possui resolução de 5MP, analíticos de vídeo embarcados, suporte para cartão SD, case metálico e grau de proteção IP67.

Saiba mais

Câmera WCAM IP-M05V-B51

A câmera IP-M05V-B51 está preparada para atender as demandas mais exigentes do mercado. Contando com uma resolução de 5MP, lente varifocal motorizada, IR de 40m, analíticos inteligentes e IP67, o modelo se destaca por sua qualidade e robustez.

Saiba mais

Câmera WCAM IP-M05V-D51

Com case metálico, IP66 e proteção antivandalismo (IK10), a IP-M05V-D51 é uma solução robusta, capaz de atender as mais diferentes aplicações. Contando com uma resolução de 5MP, lente varifocal, IR de 40m e analíticos inteligentes o modelo se destaca por sua qualidade e robustez.

Saiba mais

Câmera WCAM IP-M02V-S51

As câmeras da linha WCAM são indicadas para aplicações que exijam o mais alto nível de monitoramento. Além de contar com zoom óptico de 25x, a Câmera Speed Dome garante a segurança contra descargas e surtos elétricos, bem como analisa as filmagens e reconhece pessoas e veículos.

Saiba mais