Controle Universal Wi-Fi

Controle Universal Wi-Fi

Conecte-se a diversos eletrodomésticos e eletrônicos com o app WEG Home. Com o Controle Universal Inteligente Wi-Fi, você centraliza todos os comandos em um único lugar, de forma fácil e rápida, pelo smartphone ou através de assistentes de voz.

Instalação plug'n play

Modo aprendizagem

Alcance de longa distância - até 10 metros (sem barreiras)

Controle infravermelho 360°

Crie e personalize rotinas pelo app WEG HOME

Especificações Técnicas

  • Alimentação: 5 Vcc / 1A
  • Conexão: Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
  • Controle infravermelho multidirecional
  • Cor: preto
  • Compatível com os principais assistentes do mercado: Amazon Alexa e Google Assistente

Controle RF Multicanais

Controle RF Multicanais

Com 9 canais e 3 botões configuráveis, o controle RF multicanais permite controlar até 27 dispositivos RF 433MHz diferentes através de um único dispositivo.

Controle até 27 dispositivos

Canais configuráveis individualmente

Compatível com dispositivos RF 433MHz

Display com 7 Segmentos

Especificações Técnicas

  • Conexão em até 9 Dispositivos 
  • Comunicação: Rádio Frequência (RF) 
  • Frequência: 433,92 MHz 
  • Tensão de Alimentação: 12 Vcc (Pilha) 
  • Modelo da Pilha: 23 A

Controle RF Clone

Controle RF Clone

Com o Controle RF Clone, você poderá copiar os comandos de controles RF 433MHz e utilizá-lo como controle adicional. Além disso, você pode utilizá-lo para centralizar diferentes controles em um só, já que cada botão pode ser programado individualmente.

Clonagem de Controle RF 433MHz

Alcance de até 30 Metros

Sinal RF (Radiofrequência)

Especificações Técnicas

  • Comunicação: Rádio Frequência (RF) 
  • Frequência: 433,92 MHz
  • Tensão de alimentação: 12 Vcc (pilha) 
  • Modelo da pilha: A 27

Aplicativo WEG Home

A tecnologia do seu jeito!

O app WEG Home é compatível com Alexa e Google Assistente, e com ele você controla remotamente os dispositivos de sua casa de qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo!

Baixar na Apple Store Baixar na Google Play