Seu lar. Sua cor. Seu estilo.
Composé é sinônimo de composição, a mistura de diferentes cores e formas, com a finalidade de tornar os ambientes mais bonitos e funcionais. Ao compor, você imprime estilo e personalidade ao seu projeto.
A melhor cor é a que combina com você
Cores inspiradoras e infinitas possibilidades para você decorar a sua casa. Assim é a Composé, uma linha que reflete o seu estilo.
10 opções de cores
A seleção de cores para a linha Composé é inspirada na rica tradição da teoria das cores. Com uma seleção meticulosa, cada tonalidade foi escolhida para refletir o equilíbrio perfeito, proporcionando uma experiência visual que transforma qualquer ambiente.
Versatilidade, praticidade e segurança!
Esta linha oferece versatilidade imediata e é comprometida com praticidade e segurança. Combine do seu jeito e fique à vontade para mudar de cor, com toda a modularidade da linha, que permite trocar e inserir o modelo que você quiser!
- 24 opções de módulos
- 10 opções de cores de placa
- 2 opções de cores de módulos
- Toque suave e superfície lisa
- Superfície polida de fácil limpeza e manutenção
- Produto e embalagem recicláveis
- Placas com filtro Anti-UV, que mantém a beleza do material por mais tempo
- Cobrem imperfeições, garantindo harmonia nas proporções
- Disponível nos tamanhos 4×2″ e 4×4″
- 5 anos de garantia no mecanismo
Modularidade
Desenvolvida com um conceito avançado de modularidade, a linha oferece capacidade de expansões futuras sem substituições completas.
Versátil e fácil de instalar
- Fixação em parede drywall
- Permite fixar os parafusos antes da colocação do suporte
- Ajuste do suporte para melhor alinhamento
- Segurança e simplicidade na fixação e retirada dos módulos
- Módulos com parafusos que não se perdem
- Encaixe progressivo da placa no suporte proporcionado perfeito ajuste a parede
Módulos disponíveis nas cores branco e preto
Sempre conectado
Ficar conectado 24 horas por dia é essencial para muitos, mas encontrar um carregador disponível pode ser um desafio. Com o novo módulo carregador USB da linha Composé, não é mais necessário carregar adaptadores diferentes. Conecte simplesmente o cabo de alimentação diretamente ao módulo carregador para manter seu dispositivo sempre pronto para uso.
- Carrega tablets e smartphones de todas as marcas (corrente máxima de saída = 1,5 A)
- Bivolt: alimentação em 127 ou 220 Volts
- Tempo reduzido de carga em função de sua elevada capacidade
- Placa de circuito impresso fabricada em fibra de vidro com tecnologia SMD
- Interrompe automaticamente a alimentação ao final do carregamento, protegendo a vida da bateria
Tecnologia NobaC®
Desenvolvida pela WEG para proporcionar praticidade e segurança em qualquer aplicação, a Composé conta com uma oferta especial de tomadas e interruptores com proteção antimicrobiana e antiviral: a Composé NobaC ®. Ideal para ambientes hospitalares, escolares, hotéis e demais locais que necessitam reduzir custos e riscos gerados por infecções ou contaminações cruzadas, causadas principalmente por micróbios e bactérias.
As placas com proteção antimicrobiana e antiviral são fabricadas com nanopartículas atóxicas especiais, que combatem a proliferação de micróbios, bactérias e vírus do gênero Betacoronavírus (mesmo gênero das espécies SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS e outros).