Forma e função em pleno equilíbrio
Os melhores projetos sempre prezam pela simplicidade e trazem pequenos detalhes que se tornam diferenciais importantes, como os traços da linha Equille, que combinam com todos os tipos de ambientes.
A sutileza está nos detalhes
Com um design prático e versátil, a linha oferece funcionalidade e agilidade, integrando-se harmoniosamente tanto em ambientes modernos quanto tradicionais. Combinando elegância com eficiência, proporciona soluções práticas e estéticas para residências e espaços comerciais.
Equille Branco
A tonalidade branca transmite uma sensação de luminosidade e simplicidade refinada, ideal para espaços que buscam uma atmosfera limpa e contemporânea.
Equille Cinza
Com sua estética urbana e sofisticada, o cinza adiciona profundidade e um contraste suave, complementando tanto decorações modernas quanto ambientes mais tradicionais com perfeição.
Estilo clean, moderno e essencial
O nome da linha traz o conceito de equilíbrio, valorizando as linhas retas associadas a cantos com arredondamentos suaves. Esses detalhes, associados ao formato de placa slim, compõem um design com pleno equilíbrio entre forma e função.
- 15 opções de módulos
- 2 opções de cores de placa
- 2 opções de cores de módulos
- Superfície polida
- Proteção UV contra amarelamento
- Ângulos que trazem suavidade e leveza ao conjunto
- Tomadas para antena de TV
- Disponível nos tamanhos 4×2″ e 4×4″
- 5 anos de garantia no mecanismo
Modularidade
Os conjuntos da linha Equille são formados por placa e módulos, unindo a flexibilidade de uma linha modular com a praticidade do suporte integrado. Assim, é possível desfrutar da linha completa de módulos e ganhar velocidade na instalação.
Fácil de Instalar
- Suporte integrado
- Facilidade na colocação e retirada dos módulos
- Velocidade na instalação
Módulos disponíveis nas cores branco e preto
Para conexões sem interrupções
Mantendo o equilíbrio entre simplicidade e tecnologia, a linha Equille oferece tudo o que é preciso para uma instalação prática e eficiente, incluindo um poderoso carregador USB para manter os dispositivos móveis sempre prontos.
- Bivolt: alimentação em 127 ou 220 V ca
- Opções com tomadas 2P+T de 10A e 20A
- Tomada RJ45 com Keystone CAT 5E
- Corrente de saída de 2 A