Você e seu lar em harmonia com a linha Esatta

Na equação da sofisticação, equilíbrio e harmonia resultam em um produto cuidadosamente elaborado. A linha Esatta foi projetada para destacar bom gosto em decorações neutras.

Onde encontrar Download do catálogo


 

 

Minimalismo que valoriza o bom gosto

 

A linha Esatta é o detalhe perfeito onde a discrição e o bom gosto são protagonistas. Design minimalista, linhas retas, acabamento diferenciado e estilo contemporâneo traduzidos em conjuntos monocromáticos de cores sóbrias e elegantes.

 

Esatta Branco

Um clássico atemporal que se adapta perfeitamente a qualquer espaço, oferecendo simplicidade e elegância para diversos tipos de ambientes. 

Esatta Argila

Com um tom moderno e acolhedor, transforma espaços em ambientes mais aconchegantes e convidativos, excelente para quem busca conforto e modernidade na decoração de interiores.

Esatta Grafite

Perfeitamente adequado a ambientes sóbrios e contemporâneos, seu tom profundo e sofisticado cria uma atmosfera elegante e urbana, ideal para apreciadores de um design refinado e atualizado. 

Design e acabamento atemporal

Surpreendente em todas as formas e nos mínimos detalhes, com design sob medida e material de qualidade superior, as tomadas e interruptores são produzidos em policarbonato com aditivos anti-UV que evitam o amarelamento da placa.

São produtos que oferecem excelente resistência mecânica, alto nível de isolamento elétrico e maior durabilidade.

  • 27 opções de módulos
  • 3 opções de cores de módulos
  • Cantos levemente arredondado
  • Design ultrafino, discreto e elegante
  • Dimensões perfeitas para cobrir imperfeições na parede
  • Leve ângulo negativo para prevenir o acúmulo de sujeiras
  • Disponível nos tamanhos 4×2″ e 4×4″
  • 5 anos de garantia no mecanismo

Onde encontrar


 

 

Modularidade

A linha Esatta oferece um sistema modular avançado, adaptável a diversas necessidades. Seus módulos encaixam-se perfeitamente em suportes e placas, permitindo ajustes e expansões sem a necessidade de substituir o conjunto completo.

Versátil e fácil de instalar

  • Suporte reforçado
  • Instalação em drywall ou madeira
  • Sistema de travas progressivas para ajuste do suporte
  • Furos oblongos para o alinhamento perfeito do conjunto
  • Remoção frontal dos módulos para mais praticidade na instalação e manutenção

 

 

 

Módulos disponíveis nas cores branco, grafite e argila

 

Tecla para persiana

Tomada 2P+T 10 A vermelha

Tomada 2P+T 20 A

Tomada 2P+T 10 A

Conector RJ45 Cat. 6

Conector RJ45 Cat. 5E

Conector RJ11

Pulsador universal sem gravação

Pulsador campainha

Carregador USB bivolt

Dimmer

Sensor de presença

Cigarra

Módulo cego

Passagem de fio

Antena

Interruptor simples

Interruptor bipolar simples

Interruptor bipolar paralelo

 

 

Conectividade faz parte da decoração

Em sintonia com o DNA de inovação e conectividade da WEG Tomadas, a linha Esatta combina elegância funcional à sua decoração. Além de esteticamente agradáveis, os produtos da linha oferecem a versatilidade das tomadas USB, proporcionando praticidade para carregar dispositivos de maneira rápida e segura.

Características técnicas

  • Bivolt 100-240 V ca
  • Carregamento rápido
  • Conexão para USB Tipo-A e Tipo-C