Dê o seu toque final com a Refinatto
Combinando materiais nobres com a funcionalidade e o requinte de um design atemporal, a Refinatto acrescenta um toque de sofisticação nos seus ambientes, tornando-os ainda mais únicos.
Qualidade superior para finalizar seu ambiente com o melhor que o design tem a oferecer.
Com três diferentes opções de acabamentos e uma paleta de cores exclusiva, uma linha modular da Refinatto foi criada para evidenciar o que realmente importa: seu estilo.
Refinatto Style
Refletindo o estilo de pessoas que valorizam a qualidade de vida e o significado das coisas. Onde os pequenos detalhes adquirem seu maior significado, a Refinatto Style mostra que é possível integrar-se aos ambientes, criando harmonia visual e revelando a sua essência.
Refinatto Premium
Com um conceito repleto de sutilezas e requintes, a Refinatto Premium é feita com primor para quem exige nada menos do que o melhor. Todos os detalhes de sua concepção unem tecnologia e elegância, transformando Tomadas & Interruptores em itens de decoração, que refletem seu estilo com sofisticação.
Refinatto Concept
A Refinatto Concept é como uma obra-prima, assinada pelo seu artista. Criada para expressar sua personalidade, ela convida você para atribuir aos seus espaços seu estilo único, aliada a singularidade de cada peça. Torne seus ambientes ainda mais especiais com esse detalhe de luxo e exclusividade.
Requinte em cada detalhe
A união de design e funcionalidade traduzem o conceito da Refinatto. A linha atribui a versatilidade perfeita para os diversos espaços, para evidenciar o que realmente importa: o seu estilo.
- Resistente à riscos e desgaste
- Fácil remoção e montagem dos módulos
- Variedade de acabamentos
- Parafusos imperdíveis
- 42 opções de módulos
- 2 opções de cores de módulos
- 5 anos de garantia no mecanismo
- Opção de interruptor com luz de LED nas teclas
- Carregador USB bivolt, para smartphones e tablets
- Módulos soft touch
- Disponível nos tamanhos 4×2” e 4×4”
- Opções de módulos conectados com o WEG Smart Home
Modularidade
O sistema de estrutura modular da Refinatto permite a configuração de diversas possibilidades, que se adequam as mais diversas necessidades. Os conjuntos são formados por módulos que encaixam-se perfeitamente nos suportes e placas, permitindo futuras ampliações e alterações nos ambientes, sem a necessidade de troca de todo conjunto.
Facilidade na instalação
- Permite fixar os parafusos antes da colocação do suporte
- Ajuste do suporte para melhor alinhamento
- Encaixe progressivo da placa no suporte, proporcionando perfeito ajuste a parede
Módulos disponíveis nas cores branco e preto
Tecla para persiana
Tomada 2P+T 10 A vermelha
Tomada 2P+T 20 A
Tomada 2P+T 10 A
Conector RJ45 Cat. 6
Conector RJ45 Cat. 5E
Conector RJ11
Pulsador com LED
Pulsador universal sem gravação
Pulsador campainha
Carregador USB bivolt
Dimmer
Sensor de presença
Cigarra
Módulo cego
Passagem de fio
Antena
Interruptor simples/paralelo com LED
Interruptor simples
Interruptor bipolar simples
Interruptor bipolar paralelo
Tomada Dupla com USB Wi-Fi - Embutir
Controle de acionamento individual ou simultâneo das tomadas através dos botões frontais, via app WEG Home ou através de assistentes de voz. Saída USB tipo A para o carregamento de dispositivos.
Características técnicas
- Alimentação: 90 – 250 V ca
- Potência máxima: 2.500 W (conjunto)
- Saída USB: 5 V cc – 2 A – 10 W
- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Linha WEG compatível: Refinatto