Ihre Ansprüche – unser Know-how

WG20 ist das erste Getriebemotorenprogramm, das komplett im Hause WEG entwickelt wurde.

Es besteht aus Stirnrad-, Flach- und Kegelstirnradgetrieben mit Drehmomenten zwischen 50 und 18.000 Nm. Sie überzeugen bereits zweistufig durch einen großen Übersetzungsbereich und erzielen dank des durchdachten Designs hohe Wirkungsgrade. Die leichten und gleichzeitig robusten Aluminiumgehäuse machen die Produkte der WG20-Reihe zu vielseitig einsetzbaren und zuverlässigen Getriebemotoren für eine große Bandbreite an Anwendungen.

Hocheffizient

Die Getriebe sind in einem großen Übersetzungsbereich zweistufig ausgeführt, wodurch sie hohe Wirkungsgrade erzielen. Außerdem weisen die Produkte der WG20-Reihe nur äußerst geringe Verlustenergie auf. Dies wird zum einen durch kleine Umfangsgeschwindigkeiten in der Eintriebsstufe und zum anderen durch eine Verringerung der Planschverluste aufgrund der optimierten Schmierstoffmenge erreicht. Diese Eigenschaften wirken sich auch positiv auf die Lebensdauer der Getriebe aus. Unter normalen Einsatzbedingungen sind die Getriebemotoren bis 600 Nm wartungsfrei und lebensdauergeschmiert.

Marktkonform

Für maximale Anwenderfreundlichkeit wurden die Gehäuse der neuen Getriebereihe marktkonform gestaltet. Das Design entspricht in den entscheidenden Anschlussmaßen den am Markt etablierten Vorgaben und ermöglicht so eine direkte Austauschbarkeit. WG20-Getriebemotoren sind daher nicht nur für den Einsatz in neuen Anwendungen geeignet, sondern können als Ersatz oder zur Optimierung auch ohne Probleme in bestehende Anlagen integriert werden.

Designoptimiert

Bei der Gestaltung der neuen Getriebereihe legten die Entwickler besonderes Augenmerk auf die robuste Konstruktion der Gehäuse und setzten bei den Größen bis 600 Nm auf die Verwendung von leichtem Aluminium. Das in der Fertigung eingesetzte Druckgussverfahren hat nicht nur den Vorteil einer glatten Oberfläche, die für hygienisch anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist, sondern besitzt auch eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Verstärkt wird diese Eigenschaft zusätzlich durch das Gehäusedesign. Die intelligent konzipierte Oberfläche begünstigt nämlich die Wärmeableitung aus dem Getriebeinneren und trägt so zu einem effizienteren Betrieb und einer längeren Lebensdauer bei.
Die Getriebe ab 800 Nm sind in Blockgehäuse-Bauweise gefertigt und bestehen aus Grauguss. Dadurch sind sie besonders robust und verwindungssteif.

Geräuschreduziert

Die Getriebe der WG20-Reihe zeichnen sich durch hohe Laufruhe aus. Die Verwendung hochwertiger Komponenten, die fast ausschließlich aus eigener Herstellung stammen und optimal ineinander greifen, garantiert von Grund auf einen geräuscharmen Betrieb. Auch der flexible Zahnradbaukasten trägt zur Reduktion der Geräuschentwicklung bei. Durch das klein gehaltene Motorritzel ergeben sich geringere Umfangsgeschwindigkeiten in der ersten Stufe und eine verminderte Geräuschentwicklung.

Modular

Besonderer Vorteil der modularen Getriebeanbaumotoren ist das Baukastensystem, mit dem sich die Standardausführung vielseitig erweitern und entsprechend der Kundenwünsche anpassen lässt. Als Motormodule erhältlich sind unter anderem Brems- und Doppelbremssysteme, Fremdlüftung, erweiterte Anschlusskastensysteme, Gebersysteme innerhalb oder außerhalb der Lüfterhaube, Rücklaufsperre, Schutzdach und Handrad.


Ihre Vorteile

Ein Getriebemotor für die ganze Welt

  • Marktkonforme Anschlussmaße
  • Umschaltbar auf unterschiedliche Weltspannungen
  • Zertifizierungen für internationale Märkte

Durchdachtes Design für mehr Effizienz

  • Weiter Drehzahlbereich
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Optimierte Ölfüllmenge
  • Wartungsfrei und lebensdauergeschmiert bis 600 Nm
  • Qualitativ hochwertige Bauteile und Betriebsmittel
  • Motoren bis Effizienzklasse IE4

Umfangreiche Ausstattung für mehr Flexibilität

  • Erweiterung durch verschiedene Motormodule
  • Temperaturüberwachung ohne Zusatzkosten
  • Schutzart IP55 in der Standardausführung
  • Umschaltung auf 100/120 Hz-Kennlinie im Frequenzumrichterbetrieb

Das optimale Programm für weniger Kosten

  • Reduktion der Betriebskosten für Anlagenbetreiber
  • Durch marktkonforme Anschlussmaße einfache Austauschbarkeit ohne Umbau der Anlage
  • Geringe Wartungskosten
  • Flexibilität und Ersparnis für Einkauf, Technik und Lagerhaltung

Ein Unternehmen für mehr Service

  • Komplette Antriebslösungen aus dem Hause WEG
  • Weltweite WEG-Niederlassungen und Vertriebspartner
  • Kurze Lieferzeiten
  • Innovativer Produktkonfigurator

Stirnradgetriebemotoren C

Die Stirnradgetriebe sind in 12 Gehäusegrößen für Nenndrehmomente von 50 bis 18.000 Nm erhältlich und stehen sowohl als Fuß- als auch als Flanschausführung zur Verfügung. Während die beiden kleineren Getriebe (C00 und C01) mit nur zwei Stufen ihr volles Potential ausspielen können, gibt es für Anwendungen im höheren Drehmomentbereich die Größen C03 bis C16 in zwei – oder dreistufiger Variante.



C00

C01

C03

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C13

C14

C16

Nenndrehmoment

[Nm]

50

85

200

400

600

820

1550

3000

4500

8000

13000

18000

Stufenzahl


2-stufig

2-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

Übersetzungsbereich


2,44 - 47,44

3,09 - 66,5

3,34 - 286,32

3,83 - 328,43

3,73 - 375,71

5,30 - 351,33

5,12 - 368,94

4,22 - 306,73

4,19 - 246,43

4,00 - 204,88

5,17 – 206,88

5,96 – 234,67

Drehzahlbereich bei 1400 U/min 50Hz

[U/min]

29 - 573

21 - 453

4 - 419

4 - 365

3 - 375

4 - 264

4 - 274

5 - 332

6 - 334

7 – 375

7 – 290

6 – 252

Leistungsbereich 50Hz

[kW]

0,12 - 0,75

0,12 - 1,5

0,12 - 3

0,12 - 7,5

0,12 - 7,5

0,12 - 15

0,18 - 22

0,55 - 30

1,1 - 30

4 - 55

4 - 55

11 – 75

Abtriebswelle

[mm]

20 x 40

20 x 40

25 x 50

30 x 60
35 x 70

35 x 70

40 x 80

50 x 100

60 x 120

70 x 140

90 x 170

110 x 210

120 x 210

Abtriebsflansch IEC

[mm]

120/140/160

120/140/160

140/160/200

160/200/250

200/250

250/300

300/350

350/450

350/450

450/550

450/550

550/660

Gehäusematerial

 

Aluminium

Grauguss

Fuß

Flansch


Flachgetriebemotoren F

Die Flachgetriebe eignen sich aufgrund ihres konstruktiven Designs besonders für Anwendungen in der Fördertechnik. Alle 11 Baugrößen können entweder mit Hohlwelle, Abtriebswelle, Anbauflansch und Schrumpfscheibe ausgeführt werden. Der Übersetzungsbereich der Getriebegrößen F04 bis F15 ist durch eine dritte Zahnradstufe erweiterbar.



F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09

F10

F12

F15

Nenndrehmoment

[Nm]

130

220

400

600

820

1550

3000

4500

8000

13000

18000

Stufenzahl


2-stufig

2-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

2-/3-stufig

Übersetzungsbereich


3,93 - 97,85

3,85 - 70,17

4,42 - 422,98

5,17 - 487,67

4,41 - 412,64

4,29 - 305,42

4,09 - 358,52

4,16 - 288,50

4,38 – 246,57

4,64 – 220,67

5,84 – 259,81

Drehzahlbereich bei 1400 U/min 50Hz

[U/min]

14 - 356

20 - 363

3 - 316

3 - 271

3 - 317

5 - 327

4 - 343

5 - 337

6 – 342

7 – 323

6 – 257

Leistungsbereich 50Hz

[kW]

0,12 - 1,5

0,12 - 3

0,12 - 3

0,12 - 5,5

0,12 - 15

0,12 - 15

0,55 - 22

0,55 - 30

4 - 55

4 - 55

11 – 75

Abtriebswelle/Ø-Hohlwelle

[mm]

25 x 50 / 25

25 x 50 / 30

30 x 60 / 35

35 x 70 / 40

40 x 80 / 40

50 x 100 / 50

60 x 120 / 60

70 x 140 / 70

90 x 170 / 90

110 x 210 / 100

120 x 210 / 120

Abtriebsflansch IEC

[mm]

160

160

200

250

250

300

350

450

450

550

660

Gehäusematerial

 

Aluminium

Grauguss

Hohlwelle

Abtriebswelle

Flansch

Schrumpfscheibe



Kegelstirnradgetriebemotoren K

Kegelstirnradgetriebe sind für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Das zweistufige Grunddesign wird ab 200 Nm um eine dritte Zahnradstufe erweitert. K-Getriebe können außerdem mit Hohlwelle, Abtriebswelle, Schrumpfscheibe, Drehmomentstütze und Anbauflansch ausgestattet werden.



K02

K03

K04

K05

K06

K07

K08

K09

K10

K12

K15

Nenndrehmoment

[Nm]

110

200

400

600

820

1550

3000

4500

8000

13000

18000

Stufenzahl


2-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

3-stufig

Übersetzungsbereich


3,82 - 68,88

4,17 - 217,88

5,05 - 277,79

4,27 - 245,7

4.94 - 198

7.91 - 256.14

7,45 - 206,12

6,94 - 169,25

6,64 – 140,95

6,60 – 151,11

8,61 – 146,69

Drehzahlbereich bei 1400 U/min 50Hz

[U/min]

20 - 366

6 - 335

5 - 277

5 - 327

7 - 283

6 - 177

7 - 188

8 - 202

11 – 226

10 – 227

10 – 174

Leistungsbereich 50Hz

[kW]

0,12 - 1,5

0,12 - 3

0,12 - 4

0,12 - 5,5

0.18 - 7.5

0.25 - 15

0,55 - 22

1,1 - 30

4 - 55

4 - 55

11 – 75

Abtriebswelle/Ø-Hohlwelle

[mm]

25 x 50 / 25

25 x 50 / 30

30 x 60 / 35

35 x 70 / 40

40 x 80 / 40

50 x 100 / 50

60 x 120 / 60

70 x 140 / 70

90 x 170 / 90

110 x 210 / 100

120 x 210 / 120

Abtriebsflansch IEC

[mm]

160

160

200

250

250

300

350

450

450

550

660

Gehäusematerial

 

Aluminium

Grauguss

Hohlwelle

Abtriebswelle

Flansch

Schrumpfscheibe und Drehmomentstütze


Mehr Informationen zu WG20

Holen Sie sich die Produktbroschüre mit mehr Details zu unserer neuen Getriebemotorenreihe.