Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Sistema de Proteção, Controle e Supervisão de Subestações (SPCS) e Telecomunicações

Imagem meramente ilustrativa

Há mais de 15 anos atuando no setor, a WEG tem sido uma líder confiável no desenvolvimento de soluções de Sistemas de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) e Telecomunicações para subestações. Ao longo de nossa história, já implantamos mais de 300 sistemas e 2.500 painéis para clientes de transmissão, distribuição, geração e indústrias

Entre em contato conosco

 Carregando...

Sobre o produto

 

Mais do que um produto, oferecemos a solução completa para todas as etapas do projeto, incluindo projeto básico, projeto executivo, estudos elétricos, painéis, sistemas supervisórios, configuração e comissionamento.

Nossa expertise abrange empreendimentos de energias renováveis, leilões de transmissão, retrofits e Subestações Digitais.

 

Soluções para SPCS:

  • Projeto básico;
  • Projeto elétrico;
  • Arquitetura de rede;
  • Rede de comunicação;
  • Sistema supervisório;
  • Relés de proteção;
  • Estudos elétricos;
  • Serviços auxiliares;
  • Fabricação de painéis;
  • Teste de aceitação em fábrica;
  • Comissionamento;
  • Certificação de redes;
  • Monitoramento de redes IEC 61850.

 

Soluções para Telecomunicações:

  • Projeto básico;
  • Projeto construtivo;
  • Cabeamento estruturado;
  • Transporte ótico(DWDM, OTN, SDH, MPLS-TP, amplificação);
  • OPLAT;
  • Rádio;
  • Telefonia;
  • Cibersegurança;
  • Serviços auxiliares;
  • Fabricação de painéis;
  • Teste de aceitação em fábrica;
  • Certificação de redes;
  • Comissionamento.


 

   Vantagens

  • Equipe própria e especializada para projetos, estudos, configuração de equipamentos, supervisórios, TAF (testes de aceitação em fábrica), comissionamento e gestão de obras;
  • Soluções utilizando o que há de melhor em cada tecnologia disponível no mercado. Somos especialistas em integrar diversos fabricantes de relés, supervisórios e equipamentos de telecomunicações;
  • Escopo sob medida: oferecemos subestações completas turn-key, shop-list ou sistemas de SPCS e Telecomunicações avulsos, além de sistemas de Medição de Faturamento e Serviços Auxiliares
  • Especialista em Subestações Digitais utilizando barramento de processos e Merging Units. Os transformadores e reatores WEG já podem ser fabricados com Merging Units embarcadas.
  • Fábrica própria de painéis de SPCS e Telecomunicações, com área equipada e exclusiva para os testes de rotina e plataforma completa (TAF).
  • Assistência pós-venda própria, com exclusivo sistema de Acesso Remoto, garantindo segurança e agilidade
  • Completo sistema de testes e monitoramento para Subestações Digitais. Hardwares e softwares específicos para testes, bem como jigas de testes Wi-Fi e ferramentas de certificação de redes.
  • Fornecemos casas de comando em módulos engenheirados (Plug & Play). Solução sustentável para clientes que buscam otimização de espaço, redução de prazo e minimização de riscos
  • Possuímos supervisório (WEGnology Edge Suite) e sistema de monitoramento de ativos
  • Exclusivo sistema de Monitoramento de Redes WSNM (WEG Substation Network Monitor)

Subestações Digitais

As Subestações Digitais já são uma realidade no SIN (Sistema Interligado Nacional) e a WEG é pioneira neste tipo de fornecimento. Com diversos projetos já desenvolvidos, somos membros do grupo de trabalho B5.03 do Cigré sobre Monitoramento do Barramento de Processo e estamos trabalhando na modernização do sistema elétrico. Subestações Digitais são aquelas que utilizam barramento de processos para transporte de dados entre o pátio da subestação e a casa de comando. Essa tecnologia tem sido cada vez mais empregada devido a suas vantagens, mas é fundamental que sejam aplicadas práticas rigorosas de projeto e utilizadas ferramentas especiais para sua certificação e implantação. Pensando nisso, a WEG desenvolveu ferramentas especificamente para este fim e um exclusivo sistema de WSNM (WEG Substation Network Monitor) que fornece dados sobre a saúde do barramento de processos e seus dispositivos. Assim, além de mais modernas, entregamos subestações mais seguras.

 

 

Monitoramento de Redes

O WSNM (WEG Substation Network Monitor) é um completo sistema de monitoramento de redes IEC 61850, totalmente aderente aos requisitos do Submódulo 2.11 dos Procedimentos de Rede do ONS. De fácil configuração e interface intuitiva, conta avançados recursos para monitoramento e diagnóstico de falhas em redes de subestações.

 

Confira os Vídeos Abaixo:


 

Central de Downloads

Filtrar Documentos por Idioma: