header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Pintura en polvo poliester con excelente adhesión y flexibilidad, alta resistencia física, buena resistencia química y a los detergentes, óptima resistencia a la intemperie y al amarillamiento. Indicada para ssuperficies expuestas en ambientes descubiertos La línea NobaC, tiene propiedades antimicrobianas, ajustadas para los casos donde higiene y salud son fundamentales.
Família | Politherm 36 Nobac |
---|---|
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliester |
VERSION TINTA | Antimicrobiana |
Cura | Estándar |
Código | Descripción | COLORES TINTA | TERMINACION PINTURA | Brillo | COLOR COMERCIAL TINTA | Color scale | CONTENIDO EMBALAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11218429 | PP 36 R MT VIOL 35650 MB | 25 kg | Violeta | Microtexturizado | Medio-Brillo | Violeta | 35650 | 25 kg | |
11289251 | PP 36 R MT NEGR 73360 UM | 25 kg | Negro | Microtexturizado | Ultra-Mate | Negro | 73360 | 25 kg | |
11687885 | PP 36 R MT BLAN 63740 MB | 25 kg | Blanco | Microtexturizado | Medio-Brillo | Blanco | 63740 | 25 kg |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.