Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Motores de Indução Trifásicos Refrigerado por Manto d’água

Imagem meramente ilustrativa

Os motores da linha WGM20 são compactos e foram desenvolvidos para atender as mais diversas aplicações. São aptos a operar em ambientes confinados e agressivos, que necessitam baixo nível de ruído e mínima dissipação térmica para o ambiente. Possuem sistema de canais de refrigeração, que facilita a inspeção e limpeza, reduzindo os custos com manutenção.

 A carregar...

Sobre o produto

Características Técnicas

  • Potencia: 200 a 2.800 kW
  • Carcasa: 355 a 560 (IEC)
  • Tensión: 400 a 4.160 V
  • Número de polos: 4 a 8
  • Frecuencia: 50/60 Hz
  • Clase de aislamiento: F
  • Factor de servicio: 1.0
  • Forma constructiva: horizontal o vertical
  • Grado de protección: IP55 y IP56
  • Refrigeración: IC71W

Refrigeración

El sistema de refrigeración por manto de agua, tiene caudal de agua en circuito del tipo “zig zag” a lo largo de la carcasa, que facilita la limpieza de los canales. Este sistema de refrigeración presenta un grado de protección cerrado, pudiendo ser aplicado en ambientes agresivos, cerrados y con elevada temperatura ambiente. El intercambio térmico del motor no depende del ambiente y permite las más diversas combinaciones de par con la rotación del motor.

Contenido Local

Para los segmentos Naval y Petróleo & Gas, la exigencia de contenido local para equipos instalados en plataformas y embarcaciones de apoyo es creciente. Frente a esta demanda, WEG auxilia a sus clientes a alcanzar los índices de contenido local de su obra, suministrando equipos con un elevado índice de nacionalización. Utilizando mano de obra 100% en nacional, así como con los principales componentes de estos motores fabricados en WEG, los motores de la línea WGM alcanzan elevados índices de contenido local.

Aplicaciones

Propulsor principal, lateral, bombas de combate a incendio y grúas.