Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Motores de Indução Trifásicos Refrigerado por Manto d’água

Imagem meramente ilustrativa

Os motores da linha WGM20 são compactos e foram desenvolvidos para atender as mais diversas aplicações. São aptos a operar em ambientes confinados e agressivos, que necessitam baixo nível de ruído e mínima dissipação térmica para o ambiente. Possuem sistema de canais de refrigeração, que facilita a inspeção e limpeza, reduzindo os custos com manutenção.

 A carregar...

Sobre o produto

Características Técnicas

  • Potência: 200 a 2.800 kW
  • Carcaça: 355 a 560 (IEC)
  • Tensão: 400 a 4.160 V
  • Número de polos: 4 a 8
  • Frequência: 50 ou 60 Hz
  • Classe de isolamento: F
  • Fator de serviço: 1.0
  • Forma construtiva: horizontal ou vertical
  • Grau de proteção: IP55 e IP56
  • Refrigeração: IC71W

Refrigeração

O sistema de refrigeração por manto d’água, possui fluxo de água em circuito do tipo “zigue-zague” ao longo da carcaça, que facilita a limpeza dos canais. Este sistema de refrigeração apresenta um grau de proteção fechado, podendo ser aplicado em ambientes agressivos, fechados e com elevada temperatura ambiente. A troca térmica do motor não depende do ambiente e permite as mais diversas combinações de torque com rotação do motor.

Conteúdo Local 

Para os segmentos Naval e Óleo & Gás, a exigência de conteúdo local para equipamentos instalados em plataformas e embarcações de apoio é crescente. Ao encontro desta demanda, a WEG auxilia seus clientes a atingir os índices de conteúdo local de sua obra, fornecendo equipamentos com elevado índice de nacionalização. Utilizando mão de obra 100% nacional e com os principais componentes destes motores fabricados na WEG, os motores da linha WGM atingem elevados índices de conteúdo local.

A plicações

Propulsor principal, lateral, bombas de combate a incêndio e guinchos.