Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Representative Image Only
The Master line motors stand out for the flexibility of their electrical and mechanical design, resulting in a high-performance product, complying with the international standards and aligned with the global trends.
O levantamento motorizado de escovas implica em vantagens importantes no desempenho do motor ao longo dos anos:
Estes motores são recomendados nos casos em que a carga possui alto conjugado resistente ou alta inércia na partida, com número reduzido de partidas e cargas que não requeiram variação de velocidade. O reostato é utilizado apenas para partir o motor, proporcionando elevado conjugado com uma redução acentuada na corrente de partida. As escovas ficam em contato com os anéis coletores somente até que o motor entre em regime, desta forma, o conjunto é preservado durante o funcionamento evitando desgastes desnecessários e permitindo um maior tempo de uso do motor sem paradas para manutenção.
Exemplos de aplicações:
Moinhos de bolas, ventiladores, exaustores, trituradores, bombas em geral e outros.