Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Imagen meramente ilustrativa
Los motores de la línea WGM20 son compactos y han sido desarrollados para satisfacer las más diversas aplicaciones. Son aptos para operar en ambientes confinados y agresivos, que necesitan bajo nivel de ruido y mínima disipación térmica para el ambiente. Poseen sistema de canales de refrigeración, que facilita la inspección y limpieza, reduciendo los costos de mantenimiento.
El sistema de refrigeración por manto de agua, tiene caudal de agua en circuito del tipo “zig zag” a lo largo de la carcasa, que facilita la limpieza de los canales. Este sistema de refrigeración presenta un grado de protección cerrado, pudiendo ser aplicado en ambientes agresivos, cerrados y con elevada temperatura ambiente. El intercambio térmico del motor no depende del ambiente y permite las más diversas combinaciones de par con la rotación del motor.
Para los segmentos Naval y Petróleo & Gas, la exigencia de contenido local para equipos instalados en plataformas y embarcaciones de apoyo es creciente. Frente a esta demanda, WEG auxilia a sus clientes a alcanzar los índices de contenido local de su obra, suministrando equipos con un elevado índice de nacionalización. Utilizando mano de obra 100% en nacional, así como con los principales componentes de estos motores fabricados en WEG, los motores de la línea WGM alcanzan elevados índices de contenido local.
Propulsor principal, lateral, bombas de combate a incendio y grúas.