Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

Motores de Inducción Trifásico Refrigerados por Manto de Agua

Imagen meramente ilustrativa

Los motores de la línea WGM20 son compactos y han sido desarrollados para satisfacer las más diversas aplicaciones. Son aptos para operar en ambientes confinados y agresivos, que necesitan bajo nivel de ruido y mínima disipación térmica para el ambiente. Poseen sistema de canales de refrigeración, que facilita la inspección y limpieza, reduciendo los costos de mantenimiento.

 Cargando...

Sobre el producto

Características Técnicas

  • Potência: 200 a 2.800 kW
  • Carcaça: 355 a 560 (IEC)
  • Tensão: 400 a 4.160 V
  • Número de polos: 4 a 8
  • Frequência: 50 ou 60 Hz
  • Classe de isolamento: F
  • Fator de serviço: 1.0
  • Forma construtiva: horizontal ou vertical
  • Grau de proteção: IP55 e IP56
  • Refrigeração: IC71W

Refrigeração

O sistema de refrigeração por manto d’água, possui fluxo de água em circuito do tipo “zigue-zague” ao longo da carcaça, que facilita a limpeza dos canais. Este sistema de refrigeração apresenta um grau de proteção fechado, podendo ser aplicado em ambientes agressivos, fechados e com elevada temperatura ambiente. A troca térmica do motor não depende do ambiente e permite as mais diversas combinações de torque com rotação do motor.

Conteúdo Local 

Para os segmentos Naval e Óleo & Gás, a exigência de conteúdo local para equipamentos instalados em plataformas e embarcações de apoio é crescente. Ao encontro desta demanda, a WEG auxilia seus clientes a atingir os índices de conteúdo local de sua obra, fornecendo equipamentos com elevado índice de nacionalização. Utilizando mão de obra 100% nacional e com os principais componentes destes motores fabricados na WEG, os motores da linha WGM atingem elevados índices de conteúdo local.

A plicações

Propulsor principal, lateral, bombas de combate a incêndio e guinchos.