Integrierte Lösungen für die Wasserindustrie

The challenges imposed by climate changes and the reduction of natural resources demand a sustainable management of water. Watch the video and understand what WEG is doing for this segment.

Effizienz und Zuverlässigkeit für die Wasserversorgung

Produkte von WEG zeichnen sich dadurch aus, dass sie elektrisch und mechanisch so ausgelegt sind, dass sie sich effizient und flexibel einsetzen lassen. So können sie in unterschiedlichen Anwendungen auch auf die anspruchsvollsten Kundenanforderungen abgestimmt werden. WEG bietet ein ganzes Produktportfolio speziell für die Wasserwirtschaft.

Die richtige Technologie für Ihre Anwendung - Die richtige Effizienz für unseren Planeten

WEG-Lösungen für die Wasserwirtschaft verfügen über einen Frequenzumrichter und Softstarter mit integrierter SPS für Nieder- und Mittelspannungsanwendungen und ermöglichen so spezielle Funktionen für Pumpsysteme (Pump Genius), Konsolen und MCCs geringer und mittlerer Spannung sowie für containerbasierte elektrische Betriebsräume. Außerdem bietet WEG eine ganze Reihe an Bauteilen für Schaltschränke.

Spitzentechnologien zur Bereitstellung von Energie

Das Portfolio an WEG-Transformatoren wird in sechs Produktionsstätten gefertigt, die sich auf zwei Kontinente erstrecken. WEG stellt Transformatoren für die Industrie, für Energieversorgungsanlagen, für die öffentliche Energieversorgung und für Märkte erneuerbarer Energien her.

Das Produktportfolio von WEG für Transformatoren umfasst eine Vielzahl an maßgeschneiderten Lösungen für die verschiedensten Leistungsanforderungen. WEG stellt Transformatoren für werkseitig vorgefertigte Umspannwerke, vakuumvergossene Transformatoren, Leistungstransformatoren, Transformatoren für Lichtbogenöfen und Spartransformatoren mit einer Leistung von bis zu 250 MVA und 345 kV her.

WEG bietet einen umfassenden Kundendienst und After-Sales-Support: Inspektionen bei der Abnahme und Kundenservice vor Ort, Überwachung der Anlage am Einsatzort, Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Durchführung von Vor-Ort-Tests. In der WEG-Kundendienstabteilung für Transformatoren sind hochqualifizierte, erfahrene Kundendienstmitarbeiter für Sie da und sorgen dafür, dass Ihre Anfragen schnellstmöglich bearbeitet werden (innerhalb von 24 Stunden für Standorte in Nordamerika).

Watch our Videos

Follow us on Youtube

Conozca más sobre las noticias de WEG sobre Agua

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos