Zurück zu Mein Konto
Qualitäts- und Wettbewerbsvorteile werden durch den Einsatz effizienter und verbesserter Prozesse realisiert.
Mit den Automationslösungen von WEG erzielen Sie wirkungsvolle Ergebnisse für Ihre Branche.
Dank jahrzehntelanger Erfahrung bei der Entwicklung von Elektronikprodukten kann WEG hochleistungsfähige und effiziente Lösungen für den Betrieb und Schutz industrieller Elektromotoren anbieten. Die Produkte entsprechen internationalen Normen und eignen sich optimal für verschiedene Anwendungen wie Mischer, Förderanlagen, Aufschnittmaschinen und kleine Lüfter. Entdecken Sie die passenden Automationslösungen von WEG für Ihre Branche.
Flexibilität
Äußerst widerstandsfähige, stoßfeste Produkte für raue Umgebungsbedingungen
Hohes Sicherheitsniveau für Anwender
Produkte entsprechend nationaler und internationaler Normen
Mit seiner umfassenden Reihe an Antrieben und Softstartern für Nieder- und Mittelspannungen, speicherprogrammierbaren Steuerungen, Software und Benutzerschnittstellen bietet WEG die erforderliche Flexibilität und Technologie, um die Produktivität und Zuverlässigkeit von industriellen Prozessen zu verbessern.
Produkte mit der Schutzart IP66, speziell für den Betrieb in Umgebungen mit Spritzwasser entwickelt, bieten Schutz vor Bakterien, Korrosion und Verunreinigung.
HLK-R-Anwendungen
Soft-SPS-Funktion
Energieeinsparungen
Von Schützen bis zum Kompaktleistungsschalter mit vergossenem Gehäuse, einschließlich Startern, Überlastrelais und Endschaltern, sowie einem umfassenden Sortiment an Drucktastern und Kontrollleuchten bietet WEG ein umfangreiches Portfolio für den Start und Schutz von Elektromotoren, das die verschiedenen Anforderungen in der Lebensmittel- und Getränkebranche erfüllt.
Produkte mit der Schutzart IP66,speziell für den Betrieb in Umgebungen mit Spritzwasser entwickelt, bieten Schutz vor Bakterien, Korrosion und Verunreinigung.
Die Produkte für Maschinensicherheit wurden so konzipiert, dass sie nationale und internationale Sicherheitsstandards erfüllen. Das Sortiment umfasst eigenständige oder in Sicherheitssysteme integrierbare Lösungen, mit denen das Unfallrisiko gesenkt, der Schutz von Mensch und Maschinen sichergestellt und die Zuverlässigkeit der Fertigungsprozesse erhöht werden.
Die Schaltschränke von WEG wurden für verschiedene Anwendungen der Lebensmittel- und Getränkebranche entwickelt, erfüllen internationale Normen und Anforderungen für Qualität und Leistung und sorgen für die Sicherheit von Betreibern und Maschinen.
Durch den hohen Grad an Produktstandardisierung wird die einfache Montage, Installation, Wartung, modulare Erweiterung und Austauschbarkeit ermöglicht.
Spezielle Produktreihen für HLK-R-Systeme, Wasseraufbereitung, Lackierkabinen, Solar-, Marine und Offshore-Anwendungen
Einfache Montage, Anschluss und Wartung
Kleinere Abmessungen
Baukastenprinzip: Einfache und schnelle Erweiterung
infacher Zugang zu Maschinenbereichen für Wartungsarbeiten dank abnehmbaren Abdeckungen und Türen
Verriegelungssystem zum Schutz vor nicht ordnungsgemäßem Betrieb
Laden Sie unsere Broschüre herunter und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Lebensmittel und Getränke.
Download