Volver a Mi cuenta

WEG
  • Español
    • English
    • Deutsch
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
    • Deutsch
    • Português do Brasil
  • Início
  • Molienda y Beneficiación
  • Manejo de Materiales
  • Abastecimiento de Agua
  • Suministro de Energía
  • Viradores de Vagones
  • Pinturas
  • Servicios
  1. Página principal
  2. Minería - Molienda y Beneficiación

Molienda y Beneficiación

La experiencia de WEG con sistemas de accionamiento de molinos ofrece las soluciones más confiables y eficientes para las plantas de molienda de productos ferrosos y no ferrosos.

En el corazón de una planta de beneficiación, los molinos de bolas y SAG deben ser accionados por un paquete de soluciones que se adapten a las características de los minerales, en conformidad con todo el proceso. Velocidad variable, precisa o fija, altos torques de arranque, diferentes tipos de acoplamientos y  sistemas de enfriamiento, cualquiera que sea su necesidad, WEG ofrece una solución entre su vasta línea de productos eléctricos, tales como grandes Motores y Accionamientos en Media Tensión, Transformadores y Cuadros de Distribución. Con las minas constantemente reduciendo la granulación de materiales, es preciso procesar volúmenes más elevados. Para atender esa exigencia, las usinas deben contar con sistemas de accionamiento flexibles, a fin de minimizar los tiempos de parada.

WEG puede ofrecer el sistema adecuado de accionamiento, de acuerdo con los requisitos más exigentes de los principales fabricantes de molinos.

Velocidad Fija

 

Motor Síncrono de Baja Velocidad

Los Motores Síncronos también son ampliamente utilizados en sistemas de accionamiento de molinos de velocidad fija, con el uso de embriague a aire entre el eje del motor y el piñón del molino, para proporcionar un método de arranque suave. El uso de los Motores Síncronos puede, también, proporcionar corrección del factor de potencia con excitación de campo externa; pudiendo ser proyectado con un número elevado de polos, alcanzando velocidad nominal cuando es acoplado directamente al piñón del molino sin la utilización de reductores grandes y caros. Además de los niveles de eficiencia, corrección del factor de potencia, torques elevados y baja corriente de arranque, la velocidad constante bajo variaciones de carga y los bajos costos operacionales y de mantenimiento son las principales razones por las cuales los Motores Síncronos de WEG son utilizados en sistemas de accionamiento de molinos.

 

Motores de Inducción

Para molinos de bolas y SAG/AG con piñón simple o doble, los Motores con Rotor de Jaula son normalmente usados cuando son necesarias velocidad fija y baja corriente de arranque. Los Motores de inducción WEG (Línea Master) son proyectados con sistemas de enfriamiento a aire (enfriamiento aire-aire totalmente cerrado) o a agua (enfriamiento aire-agua totalmente cerrado), alta eficiencia y confiabilidad y cámara de anillo colector separada, evitando la contaminación del devanado con el polvo de las escobillas. En conjunto con las ventajas operacionales del Motor con Rotor de jaula, WEG desarrolló un dispositivo motorizado de levantamiento de escobillas que es responsable por el cortocircuito del rotor, cuando el motor alcanza su velocidad nominal, aprovechando los torques elevados de arranque y la baja corriente de arranque junto al mínimo desgaste de las escobillas y anillos colectores, reduciendo drásticamente las paradas de los molinos para mantenimiento. En un rango de variación de velocidad, pueden ser usados sistemas de recuperación de energía de deslizamiento,  en conjunto con el sistema de arranque tradicional (reóstato líquido) con el objetivo de recuperar la energía disipada del circuito del rotor para el barramiento principal.

Velocidad Variable

 

Sistemas de Accionamiento de Piñón Simple o Doble

Proyectado para accionar y controlar la velocidad de Motores de Media Tensión acoplados a molinos SAG/AG, de bolas y HPGR con piñón doble o simple; el convertidor de frecuencia MVW01 utiliza tecnología de última generación a través de una estructura multinivel con IGBTs de media tensión, reduciendo las corrientes armónicas en el motor a niveles extremadamente bajos.

El recurso de compartimiento de carga que opera dos unidades de media tensión en una configuración maestro-esclavo permite accionar molinos de grandes potencias. WEG ofrecer un sistema completo de accionamiento de molino para aplicaciones que exigen confiabilidad, alto nivel de disponibilidad, fácil configuración y actualizaciones del sistema, una vez que Cuadro de Distribución de Entrada, así como Transformador Desfasador a seco o a aceite, Convertidor de Frecuencia y Motor de Inducción, o síncrono de Baja Velocidad, hacen parte del alcance de suministro de WEG. La configuración del rectificador de entrada en arreglo multipulso reduce las distorsiones armónicas de corriente y la tensión en el lado de la alimentación, cumpliendo las recomendaciones de la IEEE 519. El convertidor de frecuencia MVW01 opera con microprocesador de 32 bits en tiempo real y proporciona control preciso de velocidad/torque para control de accionamiento simple o doble con compartimiento de carga.

 

Bombas de Pulpa

Las plantas de concentración poseen muchos equipos críticos. Entre estos se encuentran las bombas de pulpa para la descarga del molino y el proceso de alimentación del hidrociclones.

Tradicionalmente las bombas de pulpa son accionadas por Motores de Inducción de Jaula junto a un reductor, a fin de alcanzar la velocidad nominal de la bomba. Una alternativa a esto es el concepto de accionamiento sin reductores que elimina dicho componente entre la bomba y el motor, aumentando así la eficiencia general y disminuyendo el costo y el tiempo de mantenimiento. Las bombas de alimentación de hidrociclones y las de descarga de molino, accionadas por un sistema de motores de inducción de jaula de alta polaridad, así como por convertidores de frecuencia, optimizan el flujo de pulpa a través del sistema de control, manteniendo el consumo de energía en su nivel más eficiente. Para alcanzar este objetivo, la frecuencia nominal del motor es ajustada para el punto operacional más eficiente con base en la curva de torque de la bomba específica.

No obstante, bombas configuradas tradicionalmente con accionamiento por engranajes, tanto centrífugas como de diafragma, también han sido ampliamente instaladas en varias plantas de concentración mineral, utilizando soluciones de motores, accionamientos y drives WEG.

 

Células de Flotación

Los productos WEG son desarrollados con tecnología innovadora, alta eficiencia y con foco en la reducción de los costos operacionales. Cumplen las más severas exigencias del proceso de flotación para garantizar calidad y los mejores resultados.

Conozca más acerca de nuestras soluciones

Ver archivo
Ver archivo
Ver archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Minería.

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

Venta de alternadores 'pancake' consolida la adquisición de Marathon con suministro a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

Sensores Inteligentes de WEG Evitan Paradas No Planificadas en Mina de Cobre en Australia

Sensores Inteligentes de WEG Evitan Paradas No Planificadas en Mina de Cobre en Australia

Sistema de monitoreo basado en IoT detecta riesgo de falla crítica en motor de molino SAG, permitiendo mantenimiento planificado y continuidad operativa

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

La línea W51 HD Mining fue adaptada para operar en una de las mayores minas de cobre de América Latina.

Las soluciones de monitoreo de WEG permiten acciones preventivas y correctivas en el sector minero

Las soluciones de monitoreo de WEG permiten acciones preventivas y correctivas en el sector minero

WEGscan y WEG Motion Fleet Management (MFM) realizan el monitoreo continuo de los activos de Nexa

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

La solución innovadora contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética en una minera peruana

Soluciones WEG equipan uno de los más grandes proyectos de minería de oro en Brasil

Soluciones WEG equipan uno de los más grandes proyectos de minería de oro en Brasil

Las soluciones proporcionarán la infraestructura necesaria para la operación eficiente del Proyecto Tocantinzinho de Brazauro Recursos Minerales

WEG suministra solución personalizada para trituradoras de alta presión en minera

WEG suministra solución personalizada para trituradoras de alta presión en minera

El proyecto de los cojinetes fue cuidadosamente desarrollado para soportar los altos esfuerzos axiales de hasta 33,2 kN

WEG entrega eficiencia operativa en una mina de oro canadiense

WEG entrega eficiencia operativa en una mina de oro canadiense

Los compensadores sincrónicos de WEG mejoran la estabilidad y disponibilidad en las redes eléctricas

WEG Suministra 14 Motores Sincrónicos para importante compañía minera en Chile, región de Atacama

WEG Suministra 14 Motores Sincrónicos para importante compañía minera en Chile, región de Atacama

Una característica importante de este suministro es atender la intercambiabilidad con los motores existentes

Motores WEG accionan molinos de bolas tecnología patentada de FLSmidth en una de las mayores plantas mineras de Brasil

Motores WEG accionan molinos de bolas tecnología patentada de FLSmidth en una de las mayores plantas mineras de Brasil

FLSmidth seleccionó motores enfriados por agua con sistema levantamiento automático de las escobillas para la expansión de la planta

Motores WEG equipan multinacional de la Industria de Cemento en Colombia

Motores WEG equipan multinacional de la Industria de Cemento en Colombia

Solución con motor de la línea Master, aumentará la eficiencia y reducirá el tiempo de inactividad por mantenimiento

Motores WEG brindan confiabilidad en la operación de una planta minera en Chile

Motores WEG brindan confiabilidad en la operación de una planta minera en Chile

La empresa consolida su experiencia en la provisión de soluciones para el segmento en el país

WEG suministra motor para molino de bolas en planta minera en Argentina

WEG suministra motor para molino de bolas en planta minera en Argentina

El motor de anillos de la línea M Mining ha sido dimensionado para satisfacer las necesidades del cliente

WEG suministra solución de proyecto de refrigeración para mina subterránea

WEG suministra solución de proyecto de refrigeración para mina subterránea

La experiencia de WEG proporcionó una reducción significativa de la temperatura ambiente de la mina.

Planta de cemento en Rusia con solución WEG aplicada a molino de crudo

Planta de cemento en Rusia con solución WEG aplicada a molino de crudo

Motor WEG accionará el molino de crudo de una planta de cemento en Rusia

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG GEAR SYSTEMS GMBH
  • Wöllersdorfer Straße 68, 2753 Markt Piesting - Niederösterreich / Austria
  • Teléfono: + 43 2633 4040
  • Correo electrónico: info-at@weg.net
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
Imprint | Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2025 WEG. Todos los derechos reservados.