Retour à la page d'accueil Mon compte

WEG
  • Français
    • English
    • Deutsch
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
    • Deutsch
    • Español
    • Português do Brasil
  • Accueil
  • Broyage et traitement
  • Manipulation du matériel
  • Approvisionnement en eau
  • L'alimentation électrique
  • Culbuteur de Wagons
  • Revêtements
  • Services
  1. Page d'accueil
  2. Minière - Broyage et traitement

Broyage et traitement

WEG met son expérience, en matière de conception de systèmes de forage, à votre service afin de vous offrir les solutions les plus efficaces et les plus fiables pour les installations dédiées à l'exploitation des produits ferreux et non ferreux.

Au cœur du processus de traitement, les broyeurs semi-autognes (SAG) et les boulets doivent être commandés par un ensemble de solutions conformes aux caractéristiques des minerais impliqués dans l'ensemble du processus. Quels que soient vos besoins, une vitesse précise variable ou constante, un couple de démarrage élevé différents types de coupleurs ou des systèmes de refroidissement, WEG dispose de la solution adaptée à vos projets parmi sa vaste gamme de produits électrique comme des variateurs et des moteurs à moyenne tension, des transformateurs et des commutateurs. Dans la mesure où la granulométrie est constamment revue à la baisse, il est nécessaire de traiter des volumes plus importants. Pour répondre aux exigences du secteur, les sites doivent disposer de systèmes d'exploitation souples afin de minimiser les temps d'arrêt.

WEG peut vous proposer le parfait système d'exploitation répondant aux critères les plus exigeants de la plupart des fabricants de broyeurs.

Vitesse constante

 

Moteurs synchrones à faible vitesse

Les Moteurs synchrones sont également largement utilisés dans les systèmes de broyage à vitesse constante, utilisant des systèmes d'embrayage à air placés entre l'arbre moteur et le pignon de broyage afin d'assurer un démarrage fluide. L'utilisation de Moteurs synchrones assure également une amélioration du facteur de puissance grâce à l'excitation externe du champ ; le produit peut être développé avec un nombre important de pôles, lui permettant ainsi d'atteindre une vitesse nominale lorsqu'il est directement couplé au pignon de broyage, sans avoir besoin d'installer de boîtes de vitesse imposantes et onéreuses. En plus de l'accroissement des niveaux d'efficacité et de l'amélioration du facteur de puissance, le couple élevé, le faible courant de démarrage, la vitesse constante en cas de variation de charge et les coûts réduits d'exploitation et de maintenance sont les principales raisons pour lesquelles les Moteurs synchrones de WEG sont utilisés dans les systèmes de broyage.

 

Moteurs à induction

Concernant les boulets et les broyeurs semi-autognes (SAG) avec pignon simple ou double, les Moteurs avec rotor "en cage d'écureuil" sont normalement utilisés lorsqu'il est nécessaire de respecter une vitesse constante et un faible courant de démarrage. Les Moteurs à induction de WEG (Gamme Master) sont dotés d'un système de refroidissement de l'air (système de refroidissement air-air totalement encastré) ou de refroidissement à eau (système de refroidissement air-eau totalement encastré). Efficaces et fiables, ils disposent d'un joint tournant, limitant ainsi les risques de contamination de l'air par la poussière provenant des arbustes. En plus des avantages opérationnels du Moteur à induction à rotor bobiné, WEG a développé un nouveau dispositif de levage motorisé à balai assurant le court-circuitage du rotor lorsque le moteur atteint sa vitesse nominale, tirant ainsi profit du couple de démarrage élevé et du faible courant de démarrage grâce aux balais courts et au joint tournant qui réduisent de manière drastique les temps d'arrêt dédiés à la maintenance du broyeur. En cas de variation de la vitesse, les systèmes de récupération de l'énergie peuvent être associés à un système de démarrage traditionnel (rhéostat liquide) afin de récupérer l'énergie perdue par le circuit du rotor de l'installation principale.

Vitesse variable

 

Systèmes à simple ou double pignon

Conçu pour gérer et contrôler la vitesse des Moteurs à moyenne tension, associés aux boulets des broyeurs semi-autognes et aux rouleaux de broyage à haute pression (HPGR) à pignon simple ou double, le Variateur de fréquence MVW01 est doté du meilleur de la technologie grâce à sa structure à plusieurs niveaux et de transistors bipolaire à grille isolée (IGBT) à moyenne tension réduisant les courants harmoniques du moteur afin d'atteindre des niveaux extrêmement bas.

Les ressources dédiées au partage des forces appliquées aux deux unités à tension moyenne sont placées selon une configuration de type maître-esclave permettant ainsi au broyeur de disposer d'une puissance élevée. WEG peut vous proposer un système de broyage complet pour les applications nécessitant un niveau de fiabilité élevé, une accessibilité optimale, une configuration simple et des mises à jour du système dans la mesure où le commutateur, le transformateur déphaseur sec ou immergé dans l'huile, le variateur de fréquence et le Moteur synchrone ou à induction à faible vitesse font partie des éléments mis à votre disposition par WEG. La configuration du raccordement du rectifieur selon plusieurs modèles réduit les distorsions appliquées au courant et au voltage harmoniques d'entrée, conformément aux recommandations de la norme IEEE519. Le variateur de fréquence MVW01 est doté d'un microprocesseur 32 bits géré en temps réel et assure un contrôle précis de la vitesse / du couple à pignon simple ou double grâce à la répartition de la charge.

 

Pompes à pulpe

Les sites de concentration utilisent un nombre important de machines complexes. Parmi elles, on trouve les pompes à pulpe pour la décharge du minerai et le chargeur cyclone.

Les pompes à pulpe sont généralement entraînées par des Moteurs à induction à rotor bobiné associés à une boîte de vitesse afin que la pompe puisse atteindre sa vitesse nominale. Il est possible de développer un système sans engrenage, ce qui permet de supprimer la boîte de vitesse installée entre la pompe et le moteur. Cela assure un accroissement de l'efficacité générale et réduit les temps et frais de maintenance.

Les pompes à chargeur cyclone et les pompes de déchargement du minerai entraînées par un moteur à induction à rotor bobiné assurent une vitesse élevée et disposent d'un variateur de fréquence afin d'optimiser l'écoulement de la pulpe via le système de contrôle, conservant de la même manière l'énergie consommée à son niveau le plus efficace. Pour atteindre cet objectif, la fréquence nominale du rotor est définie en fonction du point d'exploitation le plus efficace en s'appuyant sur l'analyse de la courbe de couple spécifique à la pompe.

Même si les pompes sont traditionnellement conçues avec une boîte de vitesse, les pompes centrifuges ou les pompes à membrane ont été largement installées au sein de nombreux sites de concentration utilisant les moteurs et solutions de WEG.

Cellules de flottation

Les produits de WEG sont développés à partir d'une technologie innovante afin d'offrir un niveau d'efficacité élevé tout en assurant une réduction des frais d'exploitation. Ils sont conformes aux normes les plus strictes appliquées aux processus de flottation et sont synonymes de qualité et de résultats optimaux.

En savoir plus sur nos solutions

Read File
Read File
Read File

En savoir plus sur les nouvelles de WEG dans Mining.

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

Sale of 'pancake' alternators consolidates Marathon acquisition with supply to Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

IoT-based monitoring system detects critical failure risk in SAG mill motor, enabling planned maintenance and operational continuity

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

The W51 HD Mining line was adapted to operate in one of the largest copper mines in Latin America.

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEGscan and WEG Motion Fleet Management (MFM) Provide Continuous Asset Monitoring for Nexa

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

Innovative solution contributes to sustainability and energy efficiency in a Peruvian mining company

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

The solutions will provide the necessary infrastructure for the efficient operation of Brazauro Recursos Minerais' Tocantinzinho Project

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

The design of the bearings has been carefully developed to withstand the high axial thrust of up to 33.2 kN

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG's synchronous condensers improve stability and availability in electrical grids

WEG supplies 14 synchronous motors an important mining company in Chile, Atacama region

WEG supplies 14 synchronous motors an important mining company in Chile, Atacama region

An important feature of this supply is to address full interchangeability with existing motors

WEG motors drive ball mills with FLSmidth's proprietary technology in one of the largest mining plants in Brazil

WEG motors drive ball mills with FLSmidth's proprietary technology in one of the largest mining plants in Brazil

FLSmidth selected water-cooled motors with automatic brush lifting system for plant expansion

WEG motors equip Multinational Cement Industry in Colombia

WEG motors equip Multinational Cement Industry in Colombia

Solution with Master line motor will increase efficiency and reduce downtime for maintenance

WEG motors provide reliability in the operation of a mining plant in Chile

WEG motors provide reliability in the operation of a mining plant in Chile

The company consolidates its expertise in providing solutions for the segment in the country

WEG supplies motor for ball mill in mining plant in Argentina

WEG supplies motor for ball mill in mining plant in Argentina

M Mining Slip Ring motor line has been dimensioned to meet the customer's needs

WEG supplies refrigeration project solution for underground mine

WEG supplies refrigeration project solution for underground mine

WEG´s expertise provided a significant reduction for the mine’s ambient temperature.

Cement plant in Russia have WEG solution applied to raw mill

Cement plant in Russia have WEG solution applied to raw mill

A WEG motor will drive the raw material mill of a cement plant in Russia

Vous êtes interressés par nos solutions et souhaitez acheter nos produits? Choississez une des options ci-dessous et trouvez le produit qu’il vous faut

Contactez-nous et posez-nous vos questions.

Contactez-nous
WEG GEAR SYSTEMS GMBH
  • Wöllersdorfer Straße 68, 2753 Markt Piesting - Niederösterreich / Autriche
  • Téléphone: + 43 2633 4040
  • Courriel: info-at@weg.net
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
  • Agribusiness
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
Imprint | Avis de Confidentialité | Politique des Cookies | Modalités et Conditions | RSS | © 2025 WEG. Tous droits réservés.