La fabricación de los motores eléctricos WEG empezó con la combinación de habilidades de un electricista, un administrador y un mecánico, que resultó en la producción del primer motor eléctrico WEG. Desde entonces, es eso lo que nos orienta a producir máquinas más eficientes, proyectadas con las tecnologías más avanzadas. Todo eso porque, independiente del segmento de mercado, WEG mantiene iniciativas dedicadas de investigación e innovación para la producción de motores eléctricos de alta eficiencia, que garanticen la confiabilidad de la producción para su industria.
WEG ofrece diversas soluciones con motores eléctricos y reductores, como motores de ímanes permanentes, antimicrobióticos y pinturas resistentes a la corrosión y nuevas tecnologías para la Industria 4.0, como, por ejemplo, el WEG Motor Scan. Son productos proyectados específicamente para cualquier aplicación en la Industria de Alimentos y Bebidas.
Esos sistemas incorporan diversas soluciones WEG, como motores para ventilación en granjas y para silos. Adicionalmente, WEG ofrece el WECM (Motor Eléctrico Conmutado de WEG), que se destina a túneles de congelación, condensadores y evaporadores; el W12, que se puede utilizar con reductores, bombas y ventiladores, mientras la línea W22 ofrece toda su versatilidad y eficiencia. Desarrollados para grandes sistemas de extracción de aire y bombeo, los motores W60 ofrecen altos niveles de eficiencia energética, ideales para aplicaciones de alta velocidad.
Las aplicaciones que requieren proceso continuo de lavado (manejo de proteína animal, como: cerdo, vaca, cordero y aves) exigen equipos seguros. WEG ofrece soluciones como los Motores de Lavado Encapsulados Hydroduty y Picker Plus, y Uso General con los Motores de Lavado Hydrowash, Shark y W22 Wash, que posee NobaC®, pintura exclusiva WEG con propiedades antimicrobianas.
WEG proyecta equipos destinados a la preparación y procesamiento de alimentos industrializados. Incluidos en este portafolio están los motores eléctricos dedicados y los reductores.
Aplicaciones como compresores de amoníaco, extractores de aceite, máquinas centrífugas, agitadores y ambientes de gas inflamable exigen productos dedicados y confiables.
WEG también ofrece la línea W60, con diseño compacto y flujo de aire optimizado, para aplicaciones en bombas, ventiladores, compresores, prensas, calandras y máquinas emulsificantes. El destaque es el W22, línea Cooling Tower, usada en torres de refrigeración.
Gearmotors such as the WG20, Magmax and GSA, and the new W12, are suitable for applications like rolling machines, stirrers, winches, elevators, chippers and conveyor belts. Some applications may receive special antimicrobial painting, resistant to corrosion, which is important for the Food and Beverage industry.
These electric motors meet the needs of hazardous locations, as they are manufactured according to current industrial standards, both NEMA and IEC. The products are certified by the main product certification bodies in the world, in addition to having high safety levels, essential for Zones 1 and 2. With a robust construction, they are the most modern drives for hazardous locations machines containing gas or steam.
Download our brochure and know more about our solutions for Food and Beverage.
Download