Soluções em
acionamentos mecânicos

Sua indústria necessita de acionamentos mecânicos? Ou ela tem previsão de expansão na sua produção?

Para todas a necessidades a WEG tem uma solução.

Com expertise no desenvolvimento de soluções em acionamentos a WEG fabrica e aplica turbinas a vapor, redutores e multiplicadores em muitos processos que necessitam de acionamentos para torque ou redução de velocidade.

Evolução exige inovação. Por isso, se a sua indústria quer aumentar a produtividade, otimizar processos e gerar mais lucro, a WEG oferece soluções completas para substituição dos acionamentos mecânicos ou elétricos que contribuirão para sua indústria elevar os níveis de eficiência.

Turbinas a vapor para acionamentos mecânicos

Com construção modular, as turbinas WEG garantem maior flexibilidade de instalação, sempre priorizando a praticidade, a segurança, a eficiência e, principalmente, a economia. São aplicadas em:

  • Bombas d’água
  • Compressores
  • Sopradores
  • Exaustores
  • Picadores
  • Desfibradores
  • Moendas

Podem ser de simples ou múltiplos estágios e estão disponíveis na tecnologia de ação ou reação na qual o tipo de contrapressão é o mais empregado. Estão disponíveis a partir de 1 MW, operam em baixa, média e alta pressão e temperatura.

Linhas de redutores de velocidade

São equipamentos construídos conforme as normas internacionais, e os seus projetos também utilizam os mais avançados programas de cálculos disponíveis, garantindo o controle total de todos os parâmetros de engrenamento, lubrificação, dissipação de calor, refrigeração, controle de rotação, seleção de acoplamentos, entre outros.

 

Os redutores WEG são aplicados em:

  • Moinhos de Bolas
  • Moinhos
  • Correias Transportadoras
  • Rodas de Caçamba
  • Secadores Rotativos
  • Elevadores de Canecas
  • Separadores Dinâmico
  • Moendas
  • Picadores
  • Desfibradores
  • Geradores de Energia

Redutores De Eixos Paralelos Convencionais E Especiais

Multiplicadores De Velocidade

Fabricado com a mais alta tecnologia, o redutor/multiplicador industrial da WEG é utilizado nas mais diversas aplicações industriais. Construído em eixos paralelos ou ortogonais, o redutor está disponível em diversos tamanhos, de um a quatro estágios de redução, podendo ser acionado por turbinas a vapor ou motores elétricos.

Aplicação Em Turbinas Hidráulicas

O Multiplicador de Velocidade da linha MTH é um equipamento acionado por turbinas hidráulicas aplicadas em baixas quedas de água em projetos de pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras de energia elétrica.

Serviços

Todas as soluções e equipamentos são entregues com serviços especializados de campo: instalação, comissionamento, start-up, operação, monitoramento e assistência técnica em pós-venda – um diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidade do mercado na WEG.

Reconhecida como autoridade em geração de energia limpa, a WEG também disponibiliza serviços mecânicos, elétricos e eletrônicos aplicados em equipamentos da marca própria e de outros fabricantes, como: revisão, reparos, recuperação, reforma, repotenciação, modernização e manutenção em atendimento de plantão 24h.

Além de turbinas a vapor, redutores, geradores e multiplicadores, são fornecidas soluções completas que abrangem equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e digital para indústria 4.0.

Acompanhe as notícias da WEG sobre Energia Térmica