Retornar para Minha Conta
The W60 motor platform is now available up to frame IEC 1000 (NEMA 1600) and power ratings up to 16,000 kW (21,500 HP). Saiba mais
O prêmio, concedido pelo Valor Econômico, foi entregue às empresas consideradas mais inovadoras em cada um de 18 setores econômicos e também às dez líderes do ranking. Saiba mais
Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água. Saiba mais
Two new frame sizes with sturdy monobloc cast iron housings and rated torques up to 1,550 Nm expand the existing family. Saiba mais
WEG celebró un suministro clave con varios motores para el segmento de Cemento que está involucrado en el rol de segmentos más importantes para la empresa Saiba mais
La empresa es especializada en la fabricación, montaje, supervisión y puesta en marcha de Transformadores de Potencia y Distribución de hasta 60 MVA - 161 kV Saiba mais
A principios de 2016, el Centro Nacional de Ciencias Físicas y Tecnológicas (NCPTS) fue inaugurado en Vilnius, Lituania. El NCPTS difiere de otros centros no sólo en su tamaño, propósito, tecnologías y equipos científicos, sino también... Saiba mais
Organizado por la revista Minérios & Minerales, el evento reunió a proveedores de empresas mineras para discutir oportunidades de ahorro ... Saiba mais
Considerada como una de las compañías de bombas más grandes del mundo, Flowserve Corporation nuevamente ha autorizado a WEG como su "Prov... Saiba mais
WEG acaba de realizar un importante suministro para la empresa LEWA, con sede en Alemania y consolidada como uno de los principales fabri... Saiba mais