A economia circular busca maximizar o valor dos recursos enquanto minimiza o desperdício e os impactos ambientais. Nesse modelo, os produtos são projetados para serem duráveis, reparáveis e recicláveis, incentivando o reuso e a reciclagem de materiais. Em vez de seguir o tradicional modelo linear de produção e consumo, em que os produtos são fabricados, usados e descartados, a economia circular promove a ideia de um ciclo contínuo, onde os materiais são mantidos em uso pelo maior tempo possível.
Essa abordagem não apenas contribui para a conservação dos recursos naturais, mas também estimula a inovação, a criação de empregos e o crescimento econômico sustentável, tornando-se essencial para enfrentar os desafios globais de hoje, como as mudanças climáticas e a escassez de recursos.
Consolidando o compromisso WEG, possuímos certificações ISO 14.001 demonstrando a gestão ambiental nas operações da empresa.
A WEG possui um sistema de coleta seletiva de resíduos em suas operações. Dessa forma, os resíduos são separados e enviados para os recicladores de cada um dos materiais, possibilitando assim a valorização desses e a reintrodução dos materiais nos mais diversos ciclos produtivos. É importante enfatizar que parte dos resíduos gerados nas operações são reciclados pela própria WEG, retornando assim ao processo e fazendo parte dos seus produtos. Todos os resíduos são enviados para empresas ambientalmente responsáveis, selecionadas e desenvolvidas pela equipe de gestão ambiental da WEG.
A WEG possui Política de Eficiência Energética, desde 2012, na qual demonstra o seu compromisso com a gestão desse insumo. Essa política é desdobrada em ações para o monitoramento e a redução do consumo de energia, o que contribui para a melhoria do meio ambiente. A WEG pretende tornar, cada vez mais, suas fontes de energia mais limpas, renováveis e sustentáveis.
A WEG monitora o consumo de água das suas operações e possui diversos controles operacionais que garantem uma gestão eficiente sobre esse recurso, evitando assim o desperdício e promovendo um consumo consciente. Todos os efluentes gerados nas operações são devidamente tratados e periodicamente monitorados, de forma a garantir o atendimento das legislações e a minimizar os impactos nos diferentes stakeholders.
Parte dos efluentes tratados nas operações são reutilizados nos processos internos, sendo que algumas estações de tratamento de efluentes possibilitam até 100% de reúso do efluente tratado. Adotamos iniciativas focadas na redução do consumo de água e da geração de efluentes, através do controle de vazamentos, do monitoramento do consumo e do apoio aos programas que engajam todos os colaboradores a esse objetivo, como o KaizenWEG e o WEG Manufacturing System.
Os investimentos ambientais são caracterizados em três categorias:
Possuímos uma fábrica de embalagens, a RF Reflorestadora, localizada no Brasil.
Essa unidade produz todas as embalagens de madeira utilizadas em nossas diversas linhas de produto. Para isso, contamos com áreas de reflorestamento próprias que garantem o fornecimento contínuo de madeira e a preservação desse recurso natural e de áreas de florestas naturais, reserva legal e áreas de preservação permanente que ajudam na conservação da biodiversidade local.
As áreas atendem todas legislações e requisitos legais, bem como uma área de conservação de florestas nativas muito superior ao mínimo da reserva legal estabelecida.
Além disso, a WEG promove e apoia iniciativas de reflorestamento consciente e conservação da natureza e investe na arborização de seus parques fabris.
O KaizenWEG é uma das formas de gestão participativa da WEG, onde todos os colaboradores são incentivados a promover melhorias em seu ambiente de trabalho ou em quaisquer outras áreas da empresa, identificando desperdícios, analisando causas e participando de equipes de implantação de melhorias.
A busca coletiva pela excelência operacional e sustentabilidade em um cenário de verticalização de processos faz da gestão participativa peça chave para a potencialização dos resultados da WEG.
O sistema de gestão de melhoria contínua da WEG é o WMS, que tem como principal objetivo a identificação e eliminação de perdas e desperdícios.
Os resultados são maximizados através das matrizes de priorização de segurança, qualidade, custo e emissões de GEE (gases de efeito estufa), que direcionam a ocorrência de projetos de otimização ou eliminação destes desperdícios, contribuindo para um mundo mais eficiente e sustentável.
Além das frentes de trabalho de otimização, times multidisciplinares atuam como pontos focais de melhoria contínua, trazendo inovações e disrupções nos nossos processos.
Um destes pontos focais é o pilar de Meio Ambiente e Energia, que objetiva e sistematiza a redução de impactos ambientais, atuando para reduzir ou eliminar a geração de resíduos e emissões, o consumo de recursos energéticos, limpezas químicas e insumos em geral.
Reciclagem é assunto sério para a WEG, estendido até o seu negócio. Com o programa de reaproveitamento de motores elétricos, “Plano de Troca”, a companhia concede um desconto na compra de um motor novo com rendimento superior ao exigido por lei na troca por um usado. Além do benefício financeiro aos clientes, a iniciativa garante que o motor usado com baixo nível de eficiência seja removido de uso. Depois de recolhidos pela companhia, os motores são desmontados e separados em peças para envio a recicladores credenciados e rastreados.
Redução do consumo de energia elétrica
Confiabilidade da planta
Redução dos custos operacionais
Garantia de fábrica
Produtos normalizados – oferecem total intercambiabilidade com motores já instalados
Item | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Produtos vendidos que podem ser reutilizados ou reciclados* (%) – Base em peso | 65 | 66 | 68 | 73 | 65 |
Produtos que foram realmente reaproveitados ou reciclados pela empresa * (%) – Base em peso | 21 | 13 | 8 | 5 | 4,3 |
* Leva em consideração somente os produtos colocados e recolhidos no mercado Brasil
Os investimentos ambientais são caracterizados em três categorias:
Controle ambiental: Relacionado com tratamento e disposição de resíduos, tratamento de emissões atmosféricas e líquidas, seguros de responsabilidade ambiental e depreciação de equipamentos e despesas com materiais e serviços de manutenção.
Equipamentos: Relacionados à aquisição de equipamentos para controle ambiental.
Gestão: Relacionado à remuneração de profissionais de treinamento que exercem atividades de gestão ambiental, pesquisa e desenvolvimento, certificação de sistemas de gestão ambiental.
Abaixo o montante investido em cada categoria no Brasil :
Investimento | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
Controle Ambiental | 8.678 | 54,19 | 10.234 | 52,4 | 12.248 | 48,4 |
Equipamentos | 1.329 | 8,30 | 1.788 | 9,2 | 1.819 | 7,2 |
Gestão | 6.006 | 37,51 | 7.519 | 38,5 | 11.261 | 44,4 |
TOTAL | 16.013 | 100 | 19.540 | 100 | 25.328 | 100 |
Em 2023, considerando o escopo de colaboradores, 74,5% do grupo WEG estava coberto pela certificação ISO 14001.
Clique aqui para acessar nossos certificados
A WEG possui um processo de ciclo de auditorias ambientais que cobre todas as suas operações industriais.
Dentro do seu processo anual de auditorias ambientais, a WEG garante o atendimento às legislações ambientais de todas as suas operações industriais.
Em 2023, o escopo das unidades monitoradas foi ampliado, incluindo os endereços comerciais da empresa. Dessa forma, 100% dos endereços globais da WEG agora estão contemplados nos indicadores.
A WEG possui um sistema de coleta seletiva de resíduos em suas operações. Os resíduos são separados e enviados para os recicladores, possibilitando assim a valorização desses e a reintrodução dos materiais nos mais diversos ciclos produtivos. Parte dos resíduos gerados nas operações também são reciclados pela própria WEG, retornando assim ao processo e fazendo parte dos nossos produtos.
Itens | Unidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Total de resíduos perigosos reciclados/reutilizado | Toneladas métricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 |
Total de resíduos perigosos descartados | Toneladas métricas | 5.822 | 4.905 | 5.484 | 6.511 | 5.944 |
Resíduos perigosos depositados em aterro | Toneladas métricas | 1.266 | 1.338 | 1.138 | 850 | 0 |
Resíduos perigosos incinerados com valorização energética | Toneladas métricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resíduos perigosos incinerados sem valorização energética | Toneladas métricas | 4.556 | 3.567 | 4.346 | 5.661 | 5.944 |
Resíduos perigosos com método de disposição desconhecido | Toneladas métricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobertura de dados (como % do denominador) | % de empregados | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
A WEG possui Política de Eficiência Energética, desde 2012, na qual demonstra o seu compromisso com a gestão desse insumo. Essa política é desdobrada em ações para o monitoramento e a redução do consumo de energia, o que contribui para a melhoria do meio ambiente. A WEG pretende tornar, cada vez mais, suas fontes de energia mais limpas, renováveis e sustentáveis.
Consumo total de energia | Unidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Consumo total de energia Não-Renovável | MWh | 466.737 | 462.976 | 499.355 | 478.872 | 430.848 |
Consumo total de energia Renovável | MWh | 0 | 0 | 56.000 | 86.918 | 127.709 |
Consumo total de energia (Não-Renovável + Renovável) | MWh | 466.737 | 462.976 | 555.355 | 565.790 | 558.557 |
Dados de cobertura (%) | Em relação à funcionários | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Em 2023, a WEG garantiu que 22,9% do consumo de energia fosse proveniente de fontes renováveis com garantia de origem por meio autoprodução, compra de certificados de energia renovável (I-REC)e contratos bilaterais.
A WEG em 2024 terá aproximadamente 90% do consumo elétrico do Brasil de fonte renovável, sendo que esse valor equivale a 45 MW médio.
A WEG realiza o monitoramento das emissões atmosférica relacionadas aos compostos orgânicos voláteis. Abaixo segue o resultado das emissões relacionadas aos equipamentos monitorados nos últimos anos.
Item | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Emissões de compostos orgânicos voláteis - VOC (t/ano) | 93,5 | 135,2 | 114,5 | 139,3 | 382,6 |
Taxa de cobertura (%) | 56 | 56 | 56 | 61 | 72 |
Uma das principais prioridades da WEG é a conformidade com a legislação ambiental aplicável às suas operações. Nos últimos 4 anos, não houve evidências de multas ambientais aplicadas aos negócios da WEG.