O erro E0031 ocorre quando a HMI não está conseguindo comunicar-se com a UC (unidade de controle). Este erro não é registrado nos parâmetros de últimos erros, P014 a P016 e é resetado automaticamente quando a comunicação é restabelecida.
Para carregar o padrão de fábrica no SRW01, deve-se seguir a seguinte seqüência:
1. Desligar o SRW01;
2. Ligar o SRW01 com o botão de Reset pressionado, mantendo-o por 10s.
O padrão de fábrica também pode ser carregado através do parâmetro P204=5.
Check Back é a realimentação do SRW01, garantindo que o motor foi realmente acionado. O tipo de realimentação depende da configuração do parâmetro P208.
Se P208=0, a realimentação será através da corrente do motor.
Se P208=1, a realimentação será através de entrada digital (depende do modo de operação selecionado).
Para testes sem motor, colocar P208=2 (simulação).
P202=0.
O modo transparente permite que o usuário desenvolva sua aplicação utilizando linguagem Ladder através do software WLP. O programa pode ter um tamanho máximo de 64KB. As entradas e saídas digitais podem ser utilizadas conforme a necessidade da aplicação.
As saídas digitais O1...O4 são configuradas para Ladder (P277, P278, P279 e P280=1).Seguem abaixo as funções das entradas e saídas digitais no modo Transparente.
P202=1.
Neste modo de operação o SRW01 não parte o motor, apenas apresenta características de funcionamento semelhante a um relé de sobrecarga, utilizando uma saída digital NA e outra NF. As demais saídas digitais podem ser utilizadas conforme a necessidade do cliente.
Em caso de trip, a saída NF abre e a saída NA fecha. A saída NF deve ser utilizada em série com a bobina do contator de partida do motor, para desligá-lo em caso de trip. Já a saída NA pode ser utilizada para acionamento de alarme ou lâmpada de sinalização.
Seguem abaixo as funções das entradas e saídas digitais no modo Relé de Sobrecarga.