Back to My Account
O Curso de Qualificação WEG tem como objetivo oferecer aos jovens, conhecimento e qualificação em algumas das áreas da empresa, permitindo o desenvolvimento e possibilitando a permanência no grupo WEG.
1.1 Durante o ano vigente, serão oferecidas vagas no seguinte curso:
1.1.1 Curso de Aprendizagem Industrial em Fabricação de Tintas e Vernizes, em período matutino das 7h45 às 11h45;
1.2 As aulas ocorrem, de segunda a sexta-feira, na Unidade da WEG Tintas:
Rodovia BR-280, N° 2 - Km 50 – Bairro Corticeira - CEP: 89270-000 - Guaramirim – SC.
1.3 Terão a duração de 12 meses. De fevereiro de 2022 a janeiro de 2023.
1.4 Mais informações serão disponibilizadas no dia da palestra (obrigatória para todos os candidatos).
2.1 A inscrição dos candidatos será condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
2.1.1 - Ter a idade exigida pelo curso no ato da inscrição. Nascidos entre 01 de fevereiro de 1999 e 01 agosto de 2004;
2.1.2 - Ter a escolaridade mínima exigida pelo curso. Ensino Médio cursando ou completo;
2.1.3 - Residir na cidade de Guaramirim.
3.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Regulamento.
3.2 Nas inscrições, que ocorrerão exclusivamente via site, o candidato deverá:
a) acessar o site www.weg.net/cursos e digitar corretamente todos os dados cadastrais;
b) Para finalizar, na aba "Oportunidades", clicar na vaga em aberto e após em "Candidatar-me";
3.3 Será de inteira responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados para a efetivação da inscrição;
3.4 Caso o candidato não consiga ter acesso ao currículo, deverá entrar em contato com o Recrutamento WEG, através do Whatsapp (47)99947-8483 telefone (47)3276-7191
4.1 O período das inscrições será do dia 17 a 26 de novembro de 2021.
4.2 A divulgação acontece através de mídia externa e interna.
4.3 A principais etapas do processo seletivo serão divulgadas através do site.
Todos os cursos serão gratuitos. Também não haverá cobrança de taxa de inscrição para participar da Seleção.
6.1 Inicialmente, serão pré-selecionados os candidatos que atenderem a todos os requisitos no item 2 deste Regulamento.
6.2 Os pré-selecionados passarão por processo seletivo que podem incluir: testes escritos, entrevistas e exames médicos.
Serão desclassificados do processo seletivo os candidatos que não preencherem os requisitos contidos neste Regulamento.
A data para o início das aulas será confirmada no ato da entrega de documentos.
Está prevista para início de fevereiro.
Os candidatos selecionados terão registro em carteira como aprendiz. Receberão salário e, dentre outros, terão acesso aos seguintes benefícios:
Salário de Aprendiz
Previdência Privada
Plano de Saúde
Plano Odontológico
Ambulatório interno
Vale Transporte
Alimentação na empresa
Material didático
Biblioteca interna
Associação Recreativa
Participação nos lucros
12.1 A inscrição e/ou participação em qualquer etapa do processo seletivo não são garantias de contratação.
12.2 A participação no curso implica no conhecimento e na aceitação pelo candidato, de todas as disposições deste regulamento.
12.3 Não poderão concorrer a esta inscrição, colaboradores WEG devido ao fato de a empresa fornecer gratuitamente curso aos mesmos.
12.4 Os casos aqui não citados serão resolvidos em particular pela Comissão Organizadora.
12.5 Dependendo do número de candidatos, ou demandas internas, poderá haver mudança dos períodos ou algum cancelamento de turma.
12.6 Podem ser prorrogadas as inscrições e/ou data de inicio das aulas, dados motivos de força maior.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Recrutamento WEG, através do WhatsApp 47 999478483 ou pelo telefone 47 3276-7191.