Desenvolvido para trazer mais praticidade e agilidade na operação, manutenção e gestão de transformadores industriais, o WEG Transformer Fleet Management, é a solução ideal para monitorar e elevar a disponibilidade da frota de transformadores, dos tipo seco e a óleo na indústria e em demais aplicações.
O monitoramento dos ativos acontece através do WEG Industrial Transformer Scan, que acoplado ao seu transformador, coleta dados de temperatura, corrente, tensão, entre outras informações. Esses dados são disponibilizados automaticamente na plataforma WEG Transformer Fleet Management, que pode ser acessada através da conexão Wi-Fi, EtherNet/IP ou 4G.
A análise avançada desses dados, é realizada pelo módulo WEG Industrial Transformer Specialist, que aplica algoritmos de inteligência artificial e machine learning, e carrega a expertise WEG no diagnóstico do seu transformador. Os algoritmos de análise identificam e interpretam os padrões e os desvios no funcionamento do transformador, gerando diagnósticos de operação e classificando o risco da frota de transformadores, maximizando a entrega de valor às equipes de manutenção.
Essa solução otimiza o gerenciamento das paradas para manutenções preventivas, priorizando os transformadores com maior nível de criticidade, além da identificação e envio de alarmes, em caso de ocorrência de falhas ligadas a sobretensão secundária ou superaquecimento. Os diagnósticos são executados de maneira autônoma, permitindo ao usuário uma ação de manutenção rápida e alinhada com a condição operacional dos ativos.
Manutenção baseada na condição do ativo
Decisões baseadas em dados
Otimização de custo operacional
Gestão segura e inteligente
Com o WEG Transformer Fleet Management, é possível conhecer o estado operacional dos transformadores a óleo e tipo seco, aplicados na indústria, building, parques de geração de energias eólica, solar e outras fontes renováveis. Assim você consegue estabelecer planos de manutenção preditiva, observando a condição operacional da frota (condition-based maintenance). Essa abordagem minimiza o número de paradas não planejadas, otimiza as ações de reparo e acelera a tomada de decisão da equipe de operação e manutenção. O resultado final é notado no aumento de disponibilidade e redução do custo operacional (TCO, total cost of ownership) da frota de transformadores.
Confira algumas informações dos transformadores monitorados que você poderá acessar a qualquer momento.
SOLICITE O WEG INDUSTRIAL TRANSFORMER SPECIALIST
WEG Power Transformer Specialist é um sistema de monitoramento de transformadores de potência integrado ao ecossistema WEG Transformer Fleet Management. Uma solução customizada onde os dados dos mais variados sensores instalados no transformador são centralizados e direcionados para a plataforma online, na qual, com o serviço de subscrição, o cliente terá acesso às camadas Management e Specialist. Por meio de dashboards, inteligência artificial e a plataforma cloud-based WEG Transformer Fleet Management, será possível realizar uma gestão precisa do ativo e da frota de transformadores.
SOLICITE O WEG POWER TRANSFORMER SPECIALIST
O WEG Power Transformer Specialist proporciona o acesso facilitado aos dados e informações referentes ao funcionamento dos transformadores de potência, por meio de uma robusta arquitetura de hardwares e sensores, e com conexão à internet (via rede ethernet ou Wi-Fi). Na camada Management, as seguintes informações dos equipamentos poderão ser acompanhadas:
Melhor controle
Mais eficiência
Mais produtividade
Desenvolvida com a expertise WEG, a camada Specialist utiliza recursos com Inteligência Artificial e Machine Learning para proporcionar um diagnóstico refinado para a avaliação da condição do transformador. Abaixo, seguem as principais funcionalidades:
*Funcionalidades Specialist Buchas e Specialist DGA Online são condicionadas a disponibilização de infraestrutura de sensores específicos no transformador.
Com o WEG Power Transformer Specialist, você terá um grande aliado nas tomadas de decisões na operação de um ou mais transformadores de potência, pois a solução digital permite:
SOLICITE O WEG POWER TRANSFORMER SPECIALIST
Do you want to receive our news?
Contact us and ask your questions.