O ranking, elaborado pela revista América Economia, foi feito por meio do cálculo do Índice multilatino, que leva em conta o número de países em que a empresa atua, a porcentagem de vendas para o exterior e de empregados que trabalham fora do país.
Também considera a porcentagem de aquisições e investimentos realizados no estrangeiro em relação ao total, a cobertura geográfica em locais de difícil acesso e o potencial de crescimento para além das fronteiras nacionais.
Veja, abaixo, as 10 empresas brasileiras com maior presença global.
Ranking Brasil | Empresa | N. de países | Vendas para exterior | Empregados no exterior | Cobertura geográfica |
---|---|---|---|---|---|
1 | JBS | 15 | 84% | 56% | 100 |
2 | Latam | 16 | 57% | 25% | 80 |
3 | Odebrecht | 35 | 42% | 31% | 91 |
4 | Gerdau | 14 | 63% | 50% | 72 |
5 | Vale | 36 | 17% | 22% | 92 |
6 | Marfrig | 21 | 35% | 42% | 85 |
7 | Petrobras | 25 | 37% | 9% | 84 |
8 | Brasil Foods | 20 | 40% | 16% | 86 |
9 | WEG | 38 | 44% | 20% | 91 |
10 | Fibria | 8 | 51% | 4% | 73 |