Quem disse que não pode aprender enquanto se diverte? Pensando nesta proposta, o Museu WEG aproveita as férias da criançada e abre suas portas para duas oficinas cheias de diversão e conhecimento.
Nos dias 6 e 8 de fevereiro, acontecem as primeiras oficinas com o tema “Montando um motor elétrico didático”, onde as crianças aprenderão na prática como acontece a montagem de um motor elétrico. Nos dias 7 e 9 de fevereiro, as crianças conhecerão um pouco da história do munícipio de Jaraguá do Sul com a oficina “Histórias e Culturas de Jaraguá do Sul”. As Oficinas acontecerão às 10h e às 15h e terão uma hora de duração.
As salas terão uma limitação máxima de 30 pessoas por sessão e não há inscrição prévia, ou seja, é preciso chegar antes para garantir participação. Ambas as oficinas possuem uma idade mínima de 4 anos para participação.
Garanta sua vaga, o brincar é fundamental para o desenvolvimento do aprendizado.
Esse e outros eventos são divulgados no perfil oficial do Museu no Instagram (@museuweg).
Localização: Av. Getúlio Vargas, 667 – Centro - 89251-000 – Jaraguá do Sul – Santa Catarina – Brasil