A função dos secionadores é garantir o isolamento de equipamentos ou trechos de linhas ou subestações, permitindo confirmar visualmente que o trecho isolado encontra-se desenergizado, ou seja, a sua operacionalidade precisa assegurar uma desconexão visível dos condutores, mantendo inalteradas as condições dos circuitos em aberto. Os secionadores também podem ser utilizados de forma sequencial, coordenando manobras entre diversos circuitos, possibilitando a transferência de cargas e isolamento de equipamentos.
Linha de Secionadores
A WEG conta com uma linha completa de secionadores de alta tensão, adquirida da LAELC, agregando ao seu portfólio o acervo técnico e histórico de um produto renomado no mercado brasileiro. Os produtos disponíveis possuem níveis de tensão que variam de 15 a 550 kV, níveis de corrente entre 630 e 3150 A e níveis de curto-circuito até 40 kA/3s e 50kA/1s.
Oferecendo soluções cada vez mais completas, prima pela inovação e qualidade do que produz, disponibilizando ao mercado uma ampla linha para atender as mais diversas necessidades. Segurança e confiabilidade fazem parte dos princípios WEG e são atributos que somente uma empresa que é referência global em equipamentos elétricos pode promover.