Acompanhar o desempenho de equipamentos industriais em tempo real, evitar paradas inesperadas na linha de produção e prever a manutenção das máquinas com eficiência são objetivos comuns a todos os gestores industriais. Afinal, uma das principais causas da perda de produtividade e lucratividade é a parada de produção não planejada, que poderia ser evitada através do monitoramento adequado dos equipamentos.
Para atender essa necessidade e levar mais praticidade e agilidade na operação, manutenção e gestão das plantas industriais, a WEG desenvolveu o WEG Motor Fleet Management, uma plataforma baseada em “cloud computing”, que permite o monitoramento dos ativos em tempo real, a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo.
Com ele, é possível monitorar motores e inversores de baixa e média tensão, redutores e motoredutores aplicados em qualquer tipo de indústria ou instalação. Através da coleta periódica de dados, valiosos insights são gerados para aumentar a performance e a disponibilidade da frota de equipamentos no chão de fábrica. Assim, é possível estabelecer e programar planos de manutenção preditiva, reduzindo significativamente o número de paradas não planejadas de produção e contribuindo para a otimização da utilização de recursos.
Confira os principais recursos do WEG Motor Fleet Management:
Monitoramento de diferentes tipos de ativos em um único ambiente;
Personalização de layouts para navegação em vários níveis (geolocalização, site, planta, device);
Definição de ativos favoritos para fácil acompanhamento de seu status;
Valiosos insights para manutenção preditiva;
Notificações diárias dos ativos em estado de alerta e/ou crítico (via e-mail);
Customização de tolerâncias para geração de alertas;
Dashboards com indicadores, gráficos e histórico dos dados medidos;
Telas para gestão de usuários e de subscrições;
Módulos Specialist com Analytics e Inteligência Artificial;
Módulos Exchange para integração com outras Plataformas via APIs;
Aplicação multi idiomas.
Ficou interessado e quer saber mais sobre o WEG Motor Fleet Management? Acesse aqui a página da solução.