Em uma iniciativa de empreendedorismo, o Grupo Servtec aproveitou o impulso do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) e, junto com o FIP Brasil Energia e o FIP Progresso do Grupo Ligna criou, em 2007, a empresa Bons Ventos Geradora de Energia S/A. Hoje, possui quatro unidades implantadas no Ceará. São dois parques em operação, sendo o Parque Taíba em São Gonçalo do Amarante, com uma unidade, e o Parque Aracati, em Aracati, com as unidades I, II e II. Juntos, formam o maior complexo eólico do País, em relação à geração de energia. A Bons Ventos adquiriu todo o sistema de transformação, distribuição e transmissão de energia elétrica da WEG.
Desde subestações e redes internas à linha de transmissão e conexão no sistema elétrico nacional receberam solução e supervisão da companhia. “A WEG é uma empresa de grande porte e um nome de respeito no mercado de equipamentos elétricos, que engrandece e passa confiança em qualquer projeto”, afirma Ricardo Castelo, gerente de Operação e Manutenção da Bons Ventos. As quatro unidades totalizam 155 MW de potência, capaz de suprir a demanda de meio milhão de pessoas, e produzem o equivalente a 12% da energia consumida no Ceará.
Rentabilidade no retorno
O fornecimento de todo o pacote elétrico, que envolve transformação, distribuição e transmissão de energia, garantiu ao cliente uma negociação diferenciada com a WEG. A maior vantagem foi o ganho de eficiência nas diferentes etapas da implantação. Isso porque a companhia pôde definir o projeto em uma única base, otimizando-o. Essa performance foi levada à fabricação e instalação dos equipamentos. Resultado: os parques eólicos da Bons Ventos foram pensados e instalados para não desperdiçar energia. As perdas elétricas são baixas, permitindo uma maior rentabilidade do negócio.
Desafios de Implantação
O fornecimento de uma subestação, com equipamentos de grande porte é um desafio para qualquer empresa. “Porém, fornecer e instalar equipamentos de grande porte no local em que a subestação da Bons Ventos está localizada - na área litorânea da cidade de Aracati (154 km da capital) - tornou-se um desafio ainda maior”, revela Castelo. Ele destaca que o trabalho de logística foi um dos grandes obstáculos do fornecimento, superados com sucesso pela WEG.
Escopo Taíba
- 8 subestações unitárias com transformadores 15kV 2500 kVA
- Rede interna 15 kV
- Subestação coletora 69 kV com 1 transformador 20 MVA e equipamentos de pátio
- Linha de transmissão 69 kV e conexão no sistema elétrico nacional
Escopo Aracati
- 67 subestações unitárias com transformadores 36 kV 2500 kVA
- Rede interna 36 kV
- Subestação coletora 230 kV com 2 transformadores 80 MVA e equipamentos de pátio
- Linha de transmissão 230 kV e conexão no sistema elétrico nacional