O varejo mundial deve crescer a uma taxa média anual de 6,4% até 2019, segundo estudo da Euromonitor International. No Brasil, o desempenho estimado é superior à média mundial, previsto para ser de 7,1%, ao ano. O segmento de vestuário e calçados é um dos que mais se desenvolve, tanto em vendas físicas quanto pela internet.

Esse crescimento tem desafiado as indústrias brasileiras a criar processos mais eficientes, com o objetivo de aumentar a produtividade e ao mesmo tempo baixar as despesas em energia elétrica. Para atender essas exigências, a WEG forneceu soluções energéticas para a Grendene, uma das maiores produtoras mundiais de calçados.

Motores W22 Premium e W22 Magnet foram instalados nas fábricas da empresa em Sobral/CE e Fortaleza/CE. Para os Lavadores de Gases, a Grendene utilizou a solução motor de alta eficiência, combinado com o inversor de frequência. A tecnologia permitiu uma economia de energia de aproximadamente 20%.

Outra necessidade do cliente era aumentar o volume de produção das Injetoras Plásticas, sem aumentar o consumo de energia. Para isso, a solução proposta pela WEG foi a troca do motor antigo, de baixo rendimento, por um de maior potência e mais econômico, o W22 Premium. O resultado obtido foi um aumento aproximado na produção de calçados de 62%, sem acréscimo no consumo de energia.

A aquisição dos produtos representa principalmente um grande ganho na sustentabilidade. “Além da economia de energia com a troca dos motores, nós temos a percepção que estamos usando este recurso de forma eficaz. Isso significa também uma redução da geração de carbono equivalente de forma indireta. Nossas operações estão no caminho certo e adequado para reduzir os custos e a nossa pegada de carbono”, afirma Carlos Andre Carvalho, Gerente de Desenvolvimento Sustentável na Grendene.

A Grendene foi fundada em 1971 e é detentora de grandes marcas, como Melissa, Grendha, Zaxy, Rider e Ipanema. A empresa tem capacidade instalada de 250 milhões de pares por ano em seis unidades industriais.

Acesse o nosso hotsite e conheça mais soluções em eficiência energética.